Catena a catena a bussola IWIS simplex, standard di fabbrica, stile europeo (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

50009405

Codice componente
50009405
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
5 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di trefoli 1 Materiale Acciaio Tariffa doganale — peso(kg) 1
Singoli componenti A, B, E Design Catena a cilindro/rullo con boccola Area portante f(cm²) 0.25
Unità peso — tariffa doganale 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 73151190
Norma Standard di lavoro Larghezza sopra la maglia interna b2(mm) 7.9 Diametro perno d2(mm) 3.15
Larghezza interna b1(mm) 4.76 Tipo G 53 HZ Diametro rotella d1(mm) 5
Lunghezza pin(mm) 11.7 Carico di rottura(kN) 8.5 Designazione del materiale Acciaio cementato, acciaio trattato termicamente
Altezza collegamento g(mm) 7.6 Tariffa doganale — paese di origine DE Designazione del produttore 50009405
Manutenzione necessaria

Si trova sulla pagina di Catena a catena a bussola IWIS simplex, standard di fabbrica, stile europeo, il codice articolo è il seguente: 50009405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50009405.

Supporto tecnico