Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
12586
Numero di trefoli | 3 | Materiale | Acciaio | Tariffa doganale — peso(kg) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Design | Europeo | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 73151190 | Norma | DIN 8187/ISO 606, tipo europeo | Diametro perno d2(mm) | 8.28 |
Dispositivi di fissaggio | Coppiglia | Larghezza interna b1(mm) | 17.02 | Passo (pollici) p(zoll) | 1 |
Tipo | 16B-3 | Diametro rotella d1(mm) | 15.88 | Lunghezza pin(mm) | 99.2 |
Lunghezza massima del perno a2(mm) | 100.7 | Altezza collegamento g(mm) | 21.1 | Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Manutenzione necessaria | Sì |
Si trova sulla pagina di Maglia a gomito IWIS con coppiglia per catene a cilindro/rullo triplex, il codice articolo è il seguente: 12586.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 12586.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali