Codice articolo del costruttore: 0190387710000
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 672.06 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Inner Diameter d: 45 φ
Diametro esterno D: 75 φ
Larghezza B: 38 mm
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca): 25000 N
Categoria coefficiente di carico statico (Coa): 67000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0190387710000
Codice componente
|
---|
0190387710000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Categoria coefficiente di carico statico (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | Velocità limite per lubrificazione ad olio | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | r1 (min.) (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672.06 € | 1 | 5 giorni | 45 | 75 | 38 | 25000 | 67000 | 0.584 | 65 | 10,000 | 7,500 | 1 | 6 | 09 | 0.15 | 234409-M-SP |
Loading...
Direzione del carico | Reggispinta | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia | Tipologia di prodotto | Axial angular contact ball bearing |
---|---|---|---|---|---|
Pressure angle alpha °(°) | 60 | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84821090 | Number of retaining grooves | 0 |
Progettazione della gabbia | Solid brass cage, ball-guided | Marking cover / seal | None | Model series | 2344.. |
Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN | Materiale della gabbia | Brass |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / tolleranze strette / 2344 / FAG, il codice articolo è il seguente: 0190387710000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0190387710000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
Velocità limite per lubrificazione ad olio
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Bore code
r1 (min.)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0190388360000 |
0190388950000 |
0190389170000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Categoria coefficiente di carico statico (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | Velocità limite per lubrificazione ad olio | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | r1 (min.) (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853.88 € | 1 | 5 giorni | 70 | 110 | 48 | 45500 | 133000 | 1.493 | 97 | 7,000 | 5,300 | 1.1 | 12.1 | 14 | 0.3 | 234414-M-SP | |||
984.68 € | 1 | 5 giorni | 90 | 140 | 60 | 66000 | 213000 | 2.914 | 123 | 5,300 | 4,000 | 1.5 | 17.7 | 18 | 0.3 | 234418-M-SP | |||
1,093.12 € | 1 | 5 giorni | 100 | 150 | 60 | 68000 | 229000 | 3.165 | 133 | 5,000 | 3,800 | 1.5 | 18.1 | 20 | 0.3 | 234420-M-SP |