Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SYNT 55 L
Codice componente
|
---|
SYNT 55 L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | H2 (mm) | Larghezza unità A (mm) | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Codice cuscinetto | Tappo di protezione | B (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | G (mm) | Limite di velocità in giri/min | Limite di carico a fatica Pu (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493.26 € | 1 | 5 giorni | 125000 | 137000 | 6 | 137 | 210 | 22211 E | 125 | 18 | 18 | 255 | 70 | 22211 E | ECY 211 | 65 | 24 | 16 | 3100 | 13.7 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Ghisa | Versione | cuscinetto flottante |
---|---|---|---|---|---|
Numero merci tariffa doganale | 84832000 | Metodo di fissaggio | Boccola a gradini | Numero di fori di fissaggio | 2 |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Profilo foro | cilindrico | Modello | cilindrico |
Serie di modelli | SYNT.. | Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE | Con filettatura | Filettatura 1/8-27 NPSF | Foro per lubrificazione Q | Filettatura 1/8-27 NPSF |
Si trova sulla pagina di Unità blocco di supporto SKF Concentra per cuscinetti a rulli, cuscinetti flottanti, il codice articolo è il seguente: SYNT 55 L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SYNT 55 L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
H2(mm)
Larghezza unità A(mm)
N1(mm)
Lunghezza unità L(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Codice cuscinetto
Tappo di protezione
B(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
G(mm)
Limite di velocità in giri/min
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SYNT 40 L |
SYNT 50 L |
SYNT 60 L |
SYNT 60 LTS |
SYNT 65 L |
SYNT 75 L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | H2 (mm) | Larghezza unità A (mm) | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Codice cuscinetto | Tappo di protezione | B (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | G (mm) | Limite di velocità in giri/min | Limite di carico a fatica Pu (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 96500 | 90000 | 3.873 | 114 | 170 | 22208 E | 96.5 | 15 | 15 | 205 | 60 | 22208 E | ECY 208 | 65 | 20 | 12 | 3800 | 9.8 | ||
- | 1 | 5 giorni | 104000 | 108000 | 5.8 | 131 | 210 | 22210 E | 104 | 18 | 18 | 255 | 70 | 22210 E | ECY 210 | 65 | 24 | 16 | 3300 | 11.8 | ||
- | 1 | 5 giorni | 156000 | 166000 | 7.7 | 151 | 230 | 22212 E | 156 | 18 | 18 | 275 | 80 | 22212 E | ECY 212 | 71 | 24 | 16 | 2900 | 18.6 | ||
- | 1 | 5 giorni | 156000 | 166000 | 7.8 | 151 | 230 | 22212 E | 156 | 18 | 18 | 275 | 80 | 22212 E | ECY 212 | 71 | 24 | 16 | 4100 | 18.6 | ||
655.23 € | 1 | 5 giorni | 193000 | 216000 | 8.889 | 158 | 230 | 22213 E | 193 | 18 | 18 | 280 | 80 | 22213 E | ECY 213 | 71 | 24 | 16 | 2700 | 24 | ||
884.94 € | 1 | 5 giorni | 212000 | 240000 | 11.543 | 180 | 260 | 22215 E | 212 | 22 | 22 | 320 | 95 | 22215 E | ECY 215 | 71 | 28 | 20 | 2500 | 26.5 |