Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FNL 522 A
Codice componente
|
---|
FNL 522 A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione | Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Ba (mm) | Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Bb (mm) | Interasse J (mm) | cuscinetti adatti | Dimensioni vite per foro di montaggio G | Diametro albero max. (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804.58 € | 1 | 5 giorni | 23.5 | 270 | 140 | 270 | 30 | 135 | 1222 K; H 222; 2xFRB 12,5/200; TFL 522|2222 KM; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 522|22222 EK; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 522|C 2222 K; H 322 E; 1xFRB 10/200; TFL 522 | 30 | 33 | 219 | 1222 K|2222 KM|22222 EK|C 2222 K | M20 | 100 | 244 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 4 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Profilo foro | conico |
Modello | quadrato | Serie di modelli | FNL..A | Rilubrificazione possibile sì/no | sì |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE | Profilo | Estremità albero |
Si trova sulla pagina di Unità SKF a flangia quadra a quattro bulloni, ferro grigia, quadra, estremità d’albero, il codice articolo è il seguente: FNL 522 A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FNL 522 A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione
Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Ba(mm)
Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Bb(mm)
Interasse J(mm)
cuscinetti adatti
Dimensioni vite per foro di montaggio G
Diametro albero max.(mm)
D1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FNL 515 A |
FNL 516 A |
FNL 518 A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Cuscinetto, anello di posizionamento, forma base della guarnizione | Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Ba (mm) | Distanza tra la base dell’alloggiamento e la sede del cuscinetto Bb (mm) | Interasse J (mm) | cuscinetti adatti | Dimensioni vite per foro di montaggio G | Diametro albero max. (mm) | D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.63 € | 1 | 5 giorni | 10.128 | 190 | 106 | 190 | 25 | 95 | 1215 K; H 215; 2xFRB 8/130; TFL 515|2215 EKTN9; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|22215 EK; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|C 2215 K; H 315 E; 1xFRB 10/130; TFL 515 | 30 | 24 | 152 | 1215 K|2215 EKTN9|22215 EK|C 2215 K | M16 | 65 | 168 | ||
317.43 € | 1 | 5 giorni | 10.426 | 196 | 113 | 196 | 25 | 98 | 1216 K; H 216; 2xFRB 8,5/140; TFL 516|2216 EKTN9; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|22216 EK; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|C 2216 K; H 316 E; 1xFRB 10/140; TFL 516 | 31 | 27 | 152 | 1216 K|2216 EKTN9|22216 EK|C 2216 K | M16 | 70 | 175 | ||
431.78 € | 1 | 5 giorni | 12.669 | 210 | 121 | 210 | 25 | 105 | 1218 K; H 218; 2xFRB 10/160; TFL 518|2218 K; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|22218 EK; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|C 2218 K; H 318 E; 1xFRB 10/160; TFL 518 | 30 | 28 | 170 | 1218 K|2218 K|22218 EK|C 2218 K | M16 | 80 | 196 |