Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SYJ 40 TF
Codice componente
|
---|
SYJ 40 TF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | H2 (mm) | Larghezza unità A (mm) | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Codice cuscinetto | Serie di modelli | Tappo di protezione | B (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | G (mm) | Limite di velocità in giri/min | Limite di carico a fatica Pu (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.38 € | 1 | 5 giorni | 30700 | 19000 | 1.784 | 99 | 136.5 | SYJ 508 | 30.2 | 18 | 49 | 17 | 184 | 31 | 49.2 | YAR 208-2F | SYJ..TF | - | 49.2 | 25.5 | 14 | 4800 | 0.8 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Perno filettato | Numero di fori di fissaggio | 2 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | cilindrico | Modello | cilindrico | Rilubrificazione possibile sì/no | sì |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unità SKF Y-pillow block con base lunga, ferro grigia, fissaggio con grani di fissaggio e flinger, il codice articolo è il seguente: SYJ 40 TF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SYJ 40 TF.
Configura
Proprietà di base
Tappo di protezione
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
S1(mm)
H2(mm)
Larghezza unità A(mm)
N1(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Codice cuscinetto
Serie di modelli
B(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
G(mm)
Limite di velocità in giri/min
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SY 25 TF |
SY 30 TF |
SY 35 TF |
SY 40 TF |
SYJ 70 TF |
SYJ 80 TF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | H2 (mm) | Larghezza unità A (mm) | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Codice cuscinetto | Serie di modelli | Tappo di protezione | B (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | G (mm) | Limite di velocità in giri/min | Limite di carico a fatica Pu (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.57 € | 1 | 5 giorni | 14000 | 7800 | 0.743 | 70 | 102 | SY 505 M | 19.8 | 16 | 36 | 11.5 | 130 | 22 | 36.5 | YAR 205-2F | SY..TF | ECY 205 | 34.1 | 19.5 | 10 | 7000 | 0.335 | ||
39.78 € | 1 | 21 giorni | 19500 | 11200 | 1.066 | 82 | 117.5 | SY 506 M | 22.2 | 17 | 40 | 14 | 152 | 25 | 42.9 | YAR 206-2F | SY..TF | ECY 206 | 38.1 | 23.5 | 12 | 6300 | 0.475 | ||
46.22 € | 1 | 5 giorni | 25500 | 15300 | 1.511 | 93 | 126 | SY 507 M | 25.4 | 19 | 45 | 14 | 160 | 27 | 47.6 | YAR 207-2F | SY..TF | ECY 207 | 42.9 | 21 | 12 | 5300 | 0.655 | ||
53.40 € | 1 | Preventivo | 30700 | 19000 | 1.836 | 99 | 135.5 | SY 508 M | 30.2 | 19 | 48 | 14 | 175 | 30 | 49.2 | YAR 208-2F | SY..TF | ECY 208 | 49.2 | 24.5 | 12 | 4800 | 0.8 | ||
209.23 € | 1 | 5 giorni | 62400 | 45000 | 6.291 | 155.5 | 210 | SYJ 514 | 39.7 | 27 | 72 | 25 | 266 | 46 | 79.4 | YAR 214-2F | SYJ..TF | - | 69.9 | 30 | 20 | 2800 | 1.86 | ||
287.86 € | 1 | 5 giorni | 72800 | 53000 | 8.592 | 175.5 | 232 | SYJ 516 | 47.6 | 30 | 78 | 25 | 292 | 50 | 88.9 | YAR 216-2F | SYJ..TF | - | 77.8 | 35 | 20 | 2400 | 2.16 |