Unità SKF a flangia quadra a due bulloni, ferro grigia, ovale, tipo FYTB/FYTJ (FYTJ 506)

Unità SKF a flangia quadra a due bulloni, ferro grigia, ovale, tipo FYTB/FYTJ FYTJ 506

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FYTJ 506

Marca: SKF

Prezzo: 18.58

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Peso tariffa doganale: 0.594 kg

Altezza unità H: 148 mm

Distanza centro del foro J: 117 mm

Larghezza unità A: 30.5 mm

Lunghezza unità L: 80 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FYTJ 506

Codice componente
FYTJ 506
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Serie di modelli Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Rilubrificazione possibile sì/no cuscinetti adatti Diametro albero max.
(mm)
Z
(mm)

18.58 €

1 5 giorni 0.59414811730.58013.5FYTJ..16n-3076.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84839020
Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg Modello ovale
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Unità SKF a flangia quadra a due bulloni, ferro grigia, ovale, tipo FYTB/FYTJ, il codice articolo è il seguente: FYTJ 506.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FYTJ 506.

Tipologia prodotto

Codice componente
FYTB 503 M
FYTB 504 M
FYTB 505 M
FYTB 506 M
FYTB 507 M
FYTB 508 M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Serie di modelli Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Rilubrificazione possibile sì/no cuscinetti adatti Diametro albero max.
(mm)
Z
(mm)

12.32 €

1 5 giorni 0.24498.576.5265711FYTB..M11.5-1750.8

12.51 €

1 5 giorni 0.2721129029.560.511FYTB..M11.5100YAR 204-2F2050.8

13.58 €

1 5 giorni 0.39312499307012FYTB..M11.5-25.463.5

16.09 €

1 5 giorni 0.544141.5116.532.58313FYTB..M11.5-3076.2

17.63 €

1 5 giorni 0.73515613034.59613FYTB..M14-3588.9

19.12 €

1 5 giorni 0.944171.5143.538.510214FYTB..M14-4088.9

Supporto tecnico