Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FY 513 M
Codice componente
|
---|
FY 513 M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Serie di modelli | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Diametro albero max. (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.91 € | 1 | 5 giorni | 63.5 | 3.04 | 149.5 | 52.5 | 187 | 17 | FY..M | 18 | 65 | 161.9 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84839020 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 4 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Modello | quadrato |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unità SKF a flangia quadra a quattro bulloni, ferro grigia, quadrata, tipo FY, il codice articolo è il seguente: FY 513 M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FY 513 M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. foro albero d(Ø)
Peso tariffa doganale(kg)
Distanza centro del foro J(mm)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Serie di modelli
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Diametro albero max.(mm)
Z(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FY 506 M |
FY 507 M |
FY 508 M |
FYJ 508 |
FYJ 511 |
FYJ 514 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero d (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Serie di modelli | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Diametro albero max. (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.78 € | 1 | 5 giorni | - | 0.717 | 82.5 | 32.5 | 108 | 13 | FY..M | 11.5 | 30 | 93.7 | ||
17.63 € | 1 | 5 giorni | - | 0.893 | 92 | 34.5 | 118 | 13 | FY..M | 14 | 35 | 106.4 | ||
19.12 € | 1 | 5 giorni | - | 1.196 | 101.5 | 38.5 | 130 | 14 | FY..M | 14 | 40 | 115.9 | ||
19.38 € | 1 | 5 giorni | - | 1.151 | 102 | 36 | 130 | 14 | FYJ.. | 16 | 40 | 115.9 | ||
43.26 € | 1 | 5 giorni | - | 2.286 | 130 | 43 | 162 | 17 | FYJ.. | 19 | 55 | 150.8 | ||
98.63 € | 1 | 5 giorni | - | 3.89 | 152 | 50.5 | 193 | 21.3 | FYJ.. | 19 | 70 | 161.9 |