Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PFD 40
Codice componente
|
---|
PFD 40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | S (mm) | Interasse J (mm) | Diametro albero max. (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.51 € | 1 | 5 giorni | 0.082 | 81 | 63 | 7 | 29 | 7.1 | 2 | 63 | 17 | 49 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Piastra in acciaio | Numero merci tariffa doganale | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 3 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Modello | triangolare |
Serie di modelli | PFD.. | Rilubrificazione possibile sì/no | n | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unità SKF a flangia quadra a tre bulloni, lamiera d’acciaio, triangolare, tipo PFD, il codice articolo è il seguente: PFD 40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PFD 40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
S(mm)
Interasse J(mm)
Diametro albero max.(mm)
Z(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PFD 47 |
PFD 52 |
PFD 62 |
PFD 72 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | S (mm) | Interasse J (mm) | Diametro albero max. (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.18 € | 1 | 5 giorni | 0.096 | 90 | 71.4 | 8 | 32 | 8.7 | 2 | 71.5 | 20 | 55 | ||
5.34 € | 1 | 5 giorni | 0.12 | 95 | 76.2 | 9 | 34 | 8.7 | 2 | 76 | 25.4 | 60 | ||
6.58 € | 1 | 5 giorni | 0.172 | 112 | 90.5 | 9.5 | 38 | 11 | 2.5 | 90.5 | 30 | 71 | ||
8.09 € | 1 | 5 giorni | 0.2 | 122 | 100 | 10 | 45 | 11 | 2.5 | 100 | 35 | 81 |