Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SV14ZS71
Codice componente
|
---|
SV14ZS71 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | L5 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | L6 | Numero articolo tariffa doganale | S3 | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.60 € | 1 | 5 giorni | 30 | 35 | 630 | 0.305 | 14 | 32 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 30 | 17 | 40 | 25 | 10 | Acciaio inox | S | 50 | 73072910 | 27 | Acciaio inox |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | SV | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unione a paratia PARKER SV, il codice articolo è il seguente: SV14ZS71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SV14ZS71.
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
L5
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
D3
Superficie
Serie di modelli
L6
Numero articolo tariffa doganale
S3
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SV06LOMD71 |
SV06LOMDCF |
SV06S71 |
SV15LMS |
SV15LOMD71 |
SV15LOMDCF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | S2 (mm) | L5 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | L6 | Numero articolo tariffa doganale | S3 | Materiale di ingegneria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.98 € | 1 | 5 giorni | 17 | 22 | 315 | 0.042 | 6 | 27 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 17 | 7 | 34 | 14 | 4 | Acciaio inox | L | 42 | 73072910 | 14 | Acciaio inox | ||
9.98 € | 1 | 5 giorni | 17 | 22 | 500 | 0.038 | 6 | 27 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 17 | 7 | 34 | 14 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | 42 | 73079910 | 14 | Acciaio | ||
297.15 € | 1 | 5 giorni | 19 | 27 | 630 | 0.118 | 6 | 29 | Completo, con dado e anello | 19 | 12 | 36 | 19 | 4 | Acciaio inox | S | 44 | 73072910 | 17 | Acciaio inox | ||
113.92 € | 1 | 5 giorni | 30 | 27 | 200 | 0.234 | 15 | 31 | Completo, con dado e anello | 27 | 12 | 38 | 19 | 12 | Ottone | L | 46 | 74122000 | 27 | Ottone | ||
101.18 € | 1 | 5 giorni | 30 | 27 | 315 | 0.143 | 15 | 31 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 12 | 38 | 19 | 12 | Acciaio inox | L | 46 | 73072910 | 27 | Acciaio inox | ||
22.92 € | 1 | 5 giorni | 30 | 27 | 400 | 0.128 | 15 | 31 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 12 | 38 | 19 | 12 | Privo di Cr(VI) | L | 46 | 73079910 | 27 | Acciaio |