Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GE04LLM6X1KEGCF |
GE06LLM8X1KEGCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | S1 | L2 | D3 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.01 | 4 | 9 | 16 | 2 | Rubinetto M 06 x 1,0 | ||
11.72 € | 1 | 9 giorni | 12 | 0.015 | 6 | 11 | 14.5 | 3.5 | Rubinetto M 08 x 1,0 |
Loading...
PN bar | 100 | Unità di peso tariffa doganale | kg | L4 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Volume di consegna | Completo, con dado e anello | Codice d’ordine | GE-M(KEG) | L3 | 8 |
L1 | 20 | Superficie | Privo di Cr(VI) | Serie di modelli | LL |
Numero articolo tariffa doganale | 73079910 | Materiale di ingegneria | Acciaio | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | PL |
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
S1
L2
D3
T1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali