Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TH20SM71
Codice componente
|
---|
TH20SM71 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consegna | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | T | L6 | Numero articolo tariffa doganale | S3 | Materiale di ingegneria | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,359.58 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 160 | 36 | 16 | 53 | 3.5 | 0.9 | 20 | 16 | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Acciaio inox | S | M 27×2.0 | 48 | 73072910 | 36 | Acciaio inox | 32 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | TH-M | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo a T Banjo ad alta pressione PARKER TH-M, il codice articolo è il seguente: TH20SM71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH20SM71.
Configura
Proprietà di base
Consegna
PN (bar)
S2(mm)
D4
L5
L7
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Superficie
Serie di modelli
T
L6
Numero articolo tariffa doganale
S3
Materiale di ingegneria
D5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TH08LMOMDCF |
TH12LMOMDCF |
TH18LMOMD71 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Consegna | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | T | L6 | Numero articolo tariffa doganale | S3 | Materiale di ingegneria | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.23 € | 1 | 5 giorni | Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse | 250 | 19 | 6 | 30 | 3 | 0.104 | 8 | 12 | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | M 12×1.5 | 29 | 73079910 | 17 | Acciaio | 17 | ||
82.03 € | 1 | 5 giorni | Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse | 250 | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 0.191 | 12 | 12 | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Privo di Cr(VI) | L | M 16×1.5 | 33 | 73079910 | 22 | Acciaio | 21 | ||
1,075.75 € | 1 | 5 giorni | Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse | 250 | 30 | 12 | 45 | 4.5 | 0.362 | 18 | 14 | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Acciaio inox | L | M 22×1.5 | 37 | 73072910 | 32 | Acciaio inox | 27 |