Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EVW28LR71
Codice componente
|
---|
EVW28LR71 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | S2 (mm) | D4 | L5 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T | L6 | Numero articolo tariffa doganale | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 28 | 41 | 23 | 34 | 160 | 0.684 | 18 | 36 | 30.5 | 59.5 | 38 | 24 | L | G 1 A | 47 | 73072290 | 41 | 39 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Completo, con dado e anello | Codice d’ordine | EVW-R |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Acciaio inox | Materiale di ingegneria | Acciaio inox | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo a gomito regolabile PARKER con albero EVW-R, il codice articolo è il seguente: EVW28LR71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EVW28LR71.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
S2(mm)
D4
L5
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Serie di modelli
T
L6
Numero articolo tariffa doganale
S3
D5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EVW08LR71 |
EVW08SR71 |
EVW10LR71 |
EVW10SR71 |
EVW35LR71 |
EVW42LR71 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno tubo D1 | S2 (mm) | D4 | L5 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T | L6 | Numero articolo tariffa doganale | S3 | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 6 | 25 | 315 | 0.09 | 12 | 12 | 14 | 37.5 | 21 | 6 | L | G 1/4 A | 29 | 73072290 | 19 | 18 | ||
- | 1 | 5 giorni | 8 | 19 | 5 | 30 | 400 | 0.14 | 12 | 14 | 17 | 42.5 | 24 | 5 | S | G 1/4 A | 32 | 73072290 | 19 | 18 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 6 | 26 | 315 | 0.117 | 12 | 14 | 15 | 40 | 22 | 8 | L | G 1/4 A | 30 | 73072290 | 19 | 18 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 7 | 31 | 400 | 0.169 | 12 | 17 | 17.5 | 46 | 25 | 7 | S | G 3/8 A | 34 | 73072290 | 22 | 22 | ||
- | 1 | 5 giorni | 35 | 50 | 30 | 39 | 160 | 0.991 | 20 | 41 | 34.5 | 68.5 | 45 | 30 | L | G 1 1/4 A | 56 | 73072290 | 50 | 49 | ||
- | 1 | 5 giorni | 42 | 60 | 36 | 42 | 160 | 1.434 | 22 | 50 | 40 | 79 | 51 | 36 | L | G 1 1/2 A | 63 | 73072290 | 55 | 55 |