FAG Cuscinetti con rulli a botte con foro conico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0384285980030
0384287090030
0384287410030
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Velocità di rotazione
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Customs tariff — weight Clamping sleeve r (min.)
(mm)
Internal diameter of sleeve d1
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Product code

172.74 €

1 5 giorni 357217480041000430000.282H2071.1304.90762.320207-K-TVP-C3

242.14 €

1 5 giorni 5510021340074000850000.623H2111.5509.31189.220211-K-TVP-C3

306.26 €

1 5 giorni 6512023300095000116001.045H2131.56012.713105.120213-K-TVP-C3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Nastro singolo Dimensioni standard Serie metrica Tipologia di prodotto Barrel bearing
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Tapered Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84823000 Cage designation Solid window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide Model series 202..
Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier C3 Materiale della gabbia Resin

Supporto tecnico