Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FORM08L71
Codice componente
|
---|
FORM08L71 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | S1 | Codice d’ordine | L1 | Superficie | Serie di modelli | T1 | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.34 € | 1 | 5 giorni | 8 | 315 | 0.019 | 17 | SHAPE | 14.5 | Acciaio inox | L | M 14×1.5 | 73181639 | Acciaio inox |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Completo di guarnizione | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Set PARKER FORM EO2-FORM, il codice articolo è il seguente: FORM08L71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FORM08L71.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
S1
Codice d’ordine
L1
Superficie
Serie di modelli
T1
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FORM06LNBR71 |
FORM06S71 |
FORM06SNBR71 |
FORM08LCF |
FORM08LNBR71 |
FORM08S71 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno tubo D1 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | S1 | Codice d’ordine | L1 | Superficie | Serie di modelli | T1 | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 6 | 315 | 0.012 | 14 | SHAPE | 14.5 | Acciaio inox | L | M 12×1.5 | 73181639 | Acciaio inox | ||
24.42 € | 1 | 5 giorni | 6 | 630 | 0.015 | 17 | SHAPE | 16.5 | Acciaio inox | S | M 14×1.5 | 73181639 | Acciaio inox | ||
24.42 € | 1 | 5 giorni | 6 | 630 | 0.02 | 17 | SHAPE | 16.5 | Acciaio inox | S | M 14×1.5 | 73181639 | Acciaio inox | ||
6.60 € | 1 | 5 giorni | 8 | 500 | 0.017 | 17 | SHAPE | 14.5 | Privo di Cr(VI) | L | M 14×1.5 | 73181699 | Acciaio | ||
26.34 € | 1 | 5 giorni | 8 | 315 | 0.017 | 17 | SHAPE | 14.5 | Acciaio inox | L | M 14×1.5 | 73181639 | Acciaio inox | ||
32.55 € | 1 | 5 giorni | 8 | 630 | 0.024 | 19 | SHAPE | 16.5 | Acciaio inox | S | M 16×1.5 | 73181639 | Acciaio inox |