Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VKAM15LCF
Codice componente
|
---|
VKAM15LCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L1 | Superficie | Serie di modelli | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | Tariffa doganale Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 400 | 0.074 | 15 | 20.5 | Privo di Cr(VI) | L | 73079980 | Acciaio | PL |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Completo, inclusi guarnizione e dado | Codice d’ordine | VKAM |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale per | 1 |
Si trova sulla pagina di Tappo di chiusura con dado per cono PARKER VKAM, il codice articolo è il seguente: VKAM15LCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VKAM15LCF.
Configura
Proprietà di base
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L1
Superficie
Serie di modelli
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Tariffa doganale Paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VKAM06SCF |
VKAM08L71 |
VKAM08LCF |
VKAM16S71 |
VKAM16SCF |
VKAM18L71 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L1 | Superficie | Serie di modelli | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | Tariffa doganale Paese di origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 800 | 0.023 | 6 | 18.5 | Privo di Cr(VI) | S | 73079980 | Acciaio | PL | ||
- | 1 | 5 giorni | 315 | 0.026 | 8 | 18.5 | Acciaio inox | L | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
- | 1 | 5 giorni | 500 | 0.024 | 8 | 18.5 | Privo di Cr(VI) | L | 73079980 | Acciaio | PL | ||
- | 1 | 5 giorni | 400 | 0.107 | 16 | 23.5 | Acciaio inox | S | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
- | 1 | 5 giorni | 630 | 0.112 | 16 | 23.5 | Privo di Cr(VI) | S | 73181699 | Acciaio | PL | ||
- | 1 | 5 giorni | 315 | 0.117 | 18 | 22.5 | Acciaio inox | L | 73072980 | Acciaio inox | DE |