Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | S2 (mm) | D4 | L5 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | T | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.43 € | 1 | 5 giorni | 4 | 10 | 4 | 21 | 100 | 0.021 | 8 | Completo, con dado e anello | 9 | 11 | 17 | 15 | 3 | Acciaio inox | LL | Rubinetto R 1/8. | 73072290 | Acciaio inox | ||
104.91 € | 1 | 5 giorni | 4 | 10 | 4 | 21 | 63 | 0.021 | 8 | Completo, con dado e anello | 9 | 11 | 17 | 15 | 3 | Ottone | LL | Rubinetto R 1/8. | 74122000 | Ottone | ||
76.29 € | 1 | 5 giorni | 6 | 12 | 4.5 | 21 | 100 | 0.02 | 8 | Completo, con dado e anello | 9 | 9.5 | 17 | 15 | 4.5 | Acciaio inox | LL | Rubinetto R 1/8. | 73072290 | Acciaio inox | ||
41.40 € | 1 | 5 giorni | 6 | 12 | 4.5 | 21 | 100 | 0.011 | 8 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 9 | 9.5 | 17 | 15 | 4.5 | Acciaio inox | LL | Rubinetto R 1/8. | 73072290 | Acciaio inox | ||
23.71 € | 1 | 5 giorni | 6 | 12 | 4.5 | 21 | 63 | 0.026 | 8 | Completo, con dado e anello | 9 | 9.5 | 17 | 15 | 4.5 | Ottone | LL | Rubinetto R 1/8. | 74122000 | Ottone | ||
62.23 € | 1 | 5 giorni | 6 | 14 | 6 | 29 | 315 | 0.042 | 12 | Completo, con dado e anello | 12 | 14 | 26 | 21 | 4 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/4. | 73072290 | Acciaio inox | ||
49.14 € | 1 | 5 giorni | 6 | 14 | 6 | 29 | 315 | 0.033 | 12 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 12 | 14 | 26 | 21 | 4 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/4. | 73072290 | Acciaio inox | ||
57.60 € | 1 | 5 giorni | 6 | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.034 | 8 | Completo, con dado e anello | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/8. | 73072290 | Acciaio inox | ||
37.66 € | 1 | 5 giorni | 6 | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.024 | 8 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/8. | 73072290 | Acciaio inox | ||
28.28 € | 1 | 5 giorni | 6 | 14 | 4 | 27 | 200 | 0.036 | 8 | Completo, con dado e anello | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | Ottone | L | Rubinetto R 1/8. | 74122000 | Ottone | ||
67.95 € | 1 | 5 giorni | 6 | 17 | 4 | 31 | 400 | 0.06 | 12 | Completo, con dado e anello | 12 | 16 | 26 | 23 | 4 | Acciaio inox | S | Rubinetto R 1/4. | 73072290 | Acciaio inox | ||
87.83 € | 1 | 5 giorni | 6 | 17 | 4 | 31 | 400 | 0.037 | 12 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 12 | 16 | 26 | 23 | 4 | Acciaio inox | S | Rubinetto R 1/4. | 73072290 | Acciaio inox | ||
86.60 € | 1 | 5 giorni | 6 | 17 | 4 | 31 | 250 | 0.075 | 12 | Completo, con dado e anello | 12 | 16 | 26 | 23 | 4 | Ottone | S | Rubinetto R 1/4. | 74122000 | Ottone | ||
77.71 € | 1 | 5 giorni | 8 | 14 | 6 | 23 | 100 | 0.028 | 8 | Completo, con dado e anello | 12 | 11.5 | 20 | 17 | 6 | Acciaio inox | LL | Rubinetto R 1/8. | 73072290 | Acciaio inox | ||
48.49 € | 1 | 5 giorni | 8 | 14 | 6 | 23 | 100 | 0.014 | 8 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 12 | 11.5 | 20 | 17 | 6 | Acciaio inox | LL | Rubinetto R 1/8. | 73072290 | Acciaio inox | ||
28.15 € | 1 | 5 giorni | 8 | 14 | 6 | 23 | 63 | 0.025 | 8 | Completo, con dado e anello | 12 | 11.5 | 20 | 17 | 6 | Ottone | LL | Rubinetto R 1/8. | 74122000 | Ottone | ||
66.32 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 4 | 29 | 315 | 0.046 | 8 | Completo, con dado e anello | 12 | 14 | 26 | 21 | 6 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/8. | 73072290 | Acciaio inox | ||
48.03 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 4 | 29 | 315 | 0.028 | 8 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 12 | 14 | 26 | 21 | 6 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/8. | 73072290 | Acciaio inox | ||
49.28 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 9 | 32 | 315 | 0.079 | 12 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 17 | 28 | 24 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | Rubinetto R 3/8. | 73079290 | Acciaio | ||
62.83 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 6 | 29 | 315 | 0.051 | 12 | Completo, con dado e anello | 12 | 14 | 26 | 21 | 6 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/4. | 73072290 | Acciaio inox | ||
46.12 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 6 | 29 | 315 | 0.03 | 12 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 12 | 14 | 26 | 21 | 6 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/4. | 73072290 | Acciaio inox | ||
32.22 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 6 | 29 | 200 | 0.063 | 12 | Completo, con dado e anello | 12 | 14 | 26 | 21 | 6 | Ottone | L | Rubinetto R 1/4. | 74122000 | Ottone | ||
77.82 € | 1 | 5 giorni | 8 | 19 | 5 | 32 | 400 | 0.076 | 12 | Completo, con dado e anello | 14 | 17 | 27 | 24 | 5 | Acciaio inox | S | Rubinetto R 1/4. | 73072290 | Acciaio inox | ||
63.97 € | 1 | 5 giorni | 8 | 19 | 5 | 32 | 400 | 0.052 | 12 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 14 | 17 | 27 | 24 | 5 | Acciaio inox | S | Rubinetto R 1/4. | 73072290 | Acciaio inox | ||
146.77 € | 1 | 5 giorni | 8 | 19 | 5 | 32 | 250 | 0.079 | 12 | Completo, con dado e anello | 14 | 17 | 27 | 24 | 5 | Ottone | S | Rubinetto R 1/4. | 74122000 | Ottone | ||
47.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 9 | 32 | 315 | 0.07 | 12 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 17 | 28 | 24 | 8 | Privo di Cr(VI) | L | Rubinetto R 3/8. | 73079290 | Acciaio | ||
80.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 9 | 32 | 315 | 0.074 | 12 | Completo, con dado e anello | 17 | 17 | 28 | 24 | 8 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 3/8. | 73072290 | Acciaio inox | ||
72.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 9 | 32 | 315 | 0.052 | 12 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 17 | 28 | 24 | 8 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 3/8. | 73072290 | Acciaio inox | ||
68.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 7 | 30 | 315 | 0.066 | 12 | Completo, con dado e anello | 14 | 15 | 27 | 22 | 8 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/4. | 73072290 | Acciaio inox | ||
50.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 7 | 30 | 315 | 0.044 | 12 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 14 | 15 | 27 | 22 | 8 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/4. | 73072290 | Acciaio inox | ||
37.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 7 | 30 | 200 | 0.065 | 12 | Completo, con dado e anello | 14 | 15 | 27 | 22 | 8 | Ottone | L | Rubinetto R 1/4. | 74122000 | Ottone | ||
200.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 10 | 39 | 400 | 0.132 | 14 | Completo, con dado e anello | 19 | 22.5 | 32 | 30 | 7 | Acciaio inox | S | Rubinetto R 1/2. | 73072290 | Acciaio inox | ||
81.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 7 | 34 | 400 | 0.1 | 12 | Completo, con dado e anello | 17 | 17.5 | 28 | 25 | 7 | Acciaio inox | S | Rubinetto R 3/8. | 73072290 | Acciaio inox | ||
61.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 7 | 34 | 400 | 0.067 | 12 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 17.5 | 28 | 25 | 7 | Acciaio inox | S | Rubinetto R 3/8. | 73072290 | Acciaio inox | ||
247.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 7 | 34 | 250 | 0.129 | 12 | Completo, con dado e anello | 17 | 17.5 | 28 | 25 | 7 | Ottone | S | Rubinetto R 3/8. | 74122000 | Ottone | ||
101.54 € | 1 | 5 giorni | 12 | 22 | 11 | 36 | 315 | 0.121 | 14 | Completo, con dado e anello | 19 | 21 | 34 | 28 | 10 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/2. | 73072290 | Acciaio inox | ||
150.06 € | 1 | 5 giorni | 12 | 22 | 11 | 36 | 315 | 0.098 | 14 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 19 | 21 | 34 | 28 | 10 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/2. | 73072290 | Acciaio inox | ||
86.08 € | 1 | 5 giorni | 12 | 22 | 7 | 32 | 315 | 0.08 | 12 | Completo, con dado e anello | 17 | 17 | 27 | 24 | 10 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/4. | 73072290 | Acciaio inox | ||
95.60 € | 1 | 5 giorni | 12 | 22 | 7 | 32 | 315 | 0.048 | 12 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 17 | 27 | 24 | 10 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/4. | 73072290 | Acciaio inox | ||
82.91 € | 1 | 5 giorni | 12 | 22 | 9 | 32 | 315 | 0.082 | 12 | Completo, con dado e anello | 17 | 17 | 28 | 24 | 10 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 3/8. | 73072290 | Acciaio inox | ||
131.89 € | 1 | 5 giorni | 12 | 22 | 9 | 32 | 315 | 0.05 | 12 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 17 | 28 | 24 | 10 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 3/8. | 73072290 | Acciaio inox | ||
45.71 € | 1 | 5 giorni | 12 | 22 | 9 | 32 | 200 | 0.108 | 12 | Completo, con dado e anello | 17 | 17 | 28 | 24 | 10 | Ottone | L | Rubinetto R 3/8. | 74122000 | Ottone | ||
96.40 € | 1 | 5 giorni | 12 | 24 | 8 | 38 | 400 | 0.117 | 12 | Completo, con dado e anello | 17 | 21.5 | 28 | 29 | 8 | Acciaio inox | S | Rubinetto R 3/8. | 73072290 | Acciaio inox | ||
70.37 € | 1 | 5 giorni | 12 | 24 | 8 | 38 | 400 | 0.078 | 12 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 21.5 | 28 | 29 | 8 | Acciaio inox | S | Rubinetto R 3/8. | 73072290 | Acciaio inox | ||
27.85 € | 1 | 5 giorni | 12 | 24 | 8 | 38 | 400 | 0.092 | 12 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 17 | 21.5 | 28 | 29 | 8 | Privo di Cr(VI) | S | Rubinetto R 3/8. | 73079290 | Acciaio | ||
- | 1 | Preventivo | 14 | 27 | 10 | 40 | 400 | 0.16 | 14 | Completo, con dado e anello | 19 | 22 | 32 | 30 | 10 | Acciaio inox | S | Rubinetto R 1/2. | 73072290 | Acciaio inox | ||
- | 1 | Preventivo | 14 | 27 | 10 | 40 | 400 | 0.103 | 14 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 19 | 22 | 32 | 30 | 10 | Acciaio inox | S | Rubinetto R 1/2. | 73072290 | Acciaio inox | ||
107.98 € | 1 | 5 giorni | 15 | 27 | 11 | 36 | 315 | 0.144 | 14 | Completo, con dado e anello | 19 | 21 | 34 | 28 | 12 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/2. | 73072290 | Acciaio inox | ||
77.25 € | 1 | 5 giorni | 15 | 27 | 11 | 36 | 315 | 0.099 | 14 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 19 | 21 | 34 | 28 | 12 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/2. | 73072290 | Acciaio inox | ||
78.34 € | 1 | 5 giorni | 15 | 27 | 11 | 36 | 200 | 0.156 | 14 | Completo, con dado e anello | 19 | 21 | 34 | 28 | 12 | Ottone | L | Rubinetto R 1/2. | 74122000 | Ottone | ||
164.52 € | 1 | 5 giorni | 16 | 30 | 12 | 43 | 400 | 0.222 | 14 | Completo, con dado e anello | 24 | 24.5 | 32 | 33 | 12 | Acciaio inox | S | Rubinetto R 1/2. | 73072290 | Acciaio inox | ||
104.45 € | 1 | 5 giorni | 16 | 30 | 12 | 43 | 400 | 0.141 | 14 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 24 | 24.5 | 32 | 33 | 12 | Acciaio inox | S | Rubinetto R 1/2. | 73072290 | Acciaio inox | ||
156.92 € | 1 | 5 giorni | 18 | 32 | 14 | 40 | 315 | 0.194 | 14 | Completo, con dado e anello | 24 | 23.5 | 36 | 31 | 15 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/2. | 73072290 | Acciaio inox | ||
109.82 € | 1 | 5 giorni | 18 | 32 | 14 | 40 | 315 | 0.129 | 14 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 24 | 23.5 | 36 | 31 | 15 | Acciaio inox | L | Rubinetto R 1/2. | 73072290 | Acciaio inox | ||
121.06 € | 1 | 5 giorni | 18 | 32 | 14 | 40 | 200 | 0.193 | 14 | Completo, con dado e anello | 24 | 23.5 | 36 | 31 | 15 | Ottone | L | Rubinetto R 1/2. | 74122000 | Ottone |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | WE-R | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
S2(mm)
D4
L5
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
L4
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
D3
Superficie
Serie di modelli
T
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali