Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ROV22ZL71
Codice componente
|
---|
ROV22ZL71 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | Serie di modelli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.29 € | 1 | 5 giorni | 22 | 36 | 160 | 0.179 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 32 | 13.5 | 30 | 21 | L |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | ROV | Superficie | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Numero articolo tariffa doganale | 73072910 | Materiale di ingegneria | Acciaio inox | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Tappo di tenuta per estremità tubi PARKER ROV, il codice articolo è il seguente: ROV22ZL71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ROV22ZL71.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
S2(mm)
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
Serie di modelli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ROV06S71X |
ROV06ZS71 |
ROV08L71 |
ROV25S71 |
ROV25S71X |
ROV28L71 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno tubo D1 | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | Serie di modelli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.72 € | 1 | 5 giorni | 6 | 17 | 630 | 0.018 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 14 | 11 | 26 | 18 | S | ||
- | 1 | Preventivo | 6 | 17 | 630 | 0.038 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 14 | 11 | 26 | 18 | S | ||
57.89 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 315 | 0.032 | Parte individuale | 14 | 8 | 23 | 15 | L | ||
174.80 € | 1 | 5 giorni | 25 | 46 | 400 | 0.457 | Parte individuale | 41 | 20 | 44 | 32 | S | ||
101.98 € | 1 | 5 giorni | 25 | 46 | 400 | 0.235 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 41 | 20 | 44 | 32 | S | ||
173.03 € | 1 | 5 giorni | 28 | 41 | 160 | 0.26 | Parte individuale | 41 | 14.5 | 31 | 22 | L |