Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W06LL71X
Codice componente
|
---|
W06LL71X |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 12 | 100 | 0.009 | 6 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 9 | 9.5 | 21 | 15 | 4.5 | Acciaio inox | LL | 73072290 | Acciaio inox |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | W | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo a gomito PARKER W, il codice articolo è il seguente: W06LL71X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W06LL71X.
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
D3
Superficie
Serie di modelli
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
W06L71 |
W06L71X |
W06LL71 |
W06LLMS |
W06LMS |
W06S71 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.60 € | 1 | 5 giorni | 14 | 315 | 0.048 | 6 | Completo, con dado e anello | 12 | 12 | 27 | 19 | 4 | Acciaio inox | L | 73072290 | Acciaio inox | ||
50.74 € | 1 | 5 giorni | 14 | 315 | 0.023 | 6 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 12 | 12 | 27 | 19 | 4 | Acciaio inox | L | 73072290 | Acciaio inox | ||
87.32 € | 1 | 5 giorni | 12 | 100 | 0.022 | 6 | Completo, con dado e anello | 9 | 9.5 | 21 | 15 | 4.5 | Acciaio inox | LL | 73072290 | Acciaio inox | ||
86.78 € | 1 | 5 giorni | 12 | 63 | 0.029 | 6 | Completo, con dado e anello | 9 | 9.5 | 21 | 15 | 4.5 | Ottone | LL | 74122000 | Ottone | ||
38.14 € | 1 | 5 giorni | 14 | 200 | 0.047 | 6 | Completo, con dado e anello | 12 | 12 | 27 | 19 | 4 | Ottone | L | 74122000 | Ottone | ||
83.09 € | 1 | 5 giorni | 17 | 630 | 0.071 | 6 | Completo, con dado e anello | 12 | 16 | 31 | 23 | 4 | Acciaio inox | S | 73072290 | Acciaio inox |