Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KMK 6
Codice componente
|
---|
KMK 6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Tariffa doganale — peso (kg) | Profondità scanalatura t (mm) | Larghezza T (mm) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Larghezza del perno filettato attraverso i piani | Carico assiale statico (kN) | Larghezza scanalatura G (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Larghezza B (mm) | Diametro esterno D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.18 € | 1 | 5 giorni | M30x1.5 | 0.051 | 2 | 10 | 41 | M5 | 36.5 | 5 | 4 | 9 | 45 |
Loading...
Design | Dado dell’albero | Comprese le viti di installazione sì/no | Sì | Tariffa doganale — peso per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 73181660 | Numero di scanalature | 4 |
Serie di modelli | KMK.. | Design basso si/no | N | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Foro filettato sì/no | Sì |
Si trova sulla pagina di Dadi per alberi SKF con serraggio a croce KMK, il codice articolo è il seguente: KMK 6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KMK 6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M
Tariffa doganale — peso(kg)
Profondità scanalatura t(mm)
Larghezza T(mm)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Larghezza del perno filettato attraverso i piani
Carico assiale statico(kN)
Larghezza scanalatura G(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
Larghezza B(mm)
Diametro esterno D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KMK 12 |
KMK 13 |
KMK 14 |
KMK 7 |
KMK 8 |
KMK 9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Tariffa doganale — peso (kg) | Profondità scanalatura t (mm) | Larghezza T (mm) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Larghezza del perno filettato attraverso i piani | Carico assiale statico (kN) | Larghezza scanalatura G (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Larghezza B (mm) | Diametro esterno D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.05 € | 1 | 5 giorni | M60x2 | 0.236 | 3 | 12 | 74 | M8 | 95 | 7 | 18 | 13 | 80 | ||
157.15 € | 1 | 5 giorni | M65x2 | 0.27 | 3 | 14 | 79 | M8 | 108 | 7 | 18 | 14 | 85 | ||
166.35 € | 1 | 5 giorni | M70x2 | 0.295 | 3.5 | 14 | 85 | M8 | 118 | 8 | 18 | 14 | 92 | ||
85.03 € | 1 | 5 giorni | M35x1,5 | 0.07 | 2 | 10 | 48 | M5 | 50 | 5 | 4 | 9 | 52 | ||
90.77 € | 1 | 5 giorni | M40x1.5 | 0.101 | 2.5 | 12 | 53 | M6 | 62 | 6 | 8 | 11 | 58 | ||
47.06 € | 1 | 5 giorni | M45x1,5 | 0.127 | 2.5 | 12 | 60 | M6 | 78 | 6 | 8 | 11 | 65 |