Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KMT 12
Codice componente
|
---|
KMT 12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Dimensione dello spallamento d3 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Profondità scanalatura t (mm) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Larghezza del perno filettato attraverso i piani | Carico assiale statico (kN) | Larghezza scanalatura G (mm) | Dimensione dello spallamento d4 (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Diametro esterno M (mm) | Larghezza B (mm) | Chiave adatta | Diametro esterno D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.66 € | 1 | 5 giorni | M60x2 | 82 | 0.585 | 3.5 | 78 | M8 | 380 | 8 | 62 | 18 | 85 | 26 | HN13 | 90 |
Loading...
Design | Dado dell’albero | Comprese le viti di installazione sì/no | Sì | Tariffa doganale — peso per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 73181660 | Numero di scanalature | 4 |
Serie di modelli | KMT.. | Design basso si/no | N | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Foro filettato sì/no | Sì |
Si trova sulla pagina di Dadi per alberi di precisione SKF con perni di fissaggio KMT, il codice articolo è il seguente: KMT 12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KMT 12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M
Dimensione dello spallamento d3(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Profondità scanalatura t(mm)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Larghezza del perno filettato attraverso i piani
Carico assiale statico(kN)
Larghezza scanalatura G(mm)
Dimensione dello spallamento d4(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
Diametro esterno M(mm)
Larghezza B(mm)
Chiave adatta
Diametro esterno D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KMT 1 |
KMT 10 |
KMT 11 |
KMT 13 |
KMT 14 |
KMT 15 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Dimensione dello spallamento d3 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Profondità scanalatura t (mm) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Larghezza del perno filettato attraverso i piani | Carico assiale statico (kN) | Larghezza scanalatura G (mm) | Dimensione dello spallamento d4 (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Diametro esterno M (mm) | Larghezza B (mm) | Chiave adatta | Diametro esterno D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.65 € | 1 | 5 giorni | M12x1 | 25 | 0.05 | 2 | 23 | M5 | 40 | 4 | 13 | 4.5 | 27 | 14 | HN3 | 30 | ||
77.32 € | 1 | 5 giorni | M50x1,5 | 68 | 0.383 | 3 | 64 | M8 | 300 | 7 | 52 | 18 | 70 | 25 | HN10/11 | 75 | ||
89.05 € | 1 | 5 giorni | M55x2 | 78 | 0.523 | 3 | 74 | M8 | 340 | 7 | 58 | 18 | 80 | 25 | HN12/13 | 85 | ||
102.85 € | 1 | 5 giorni | M65x2 | 87 | 0.686 | 3.5 | 83 | M8 | 460 | 8 | 68 | 18 | 90 | 28 | HN14 | 95 | ||
113.89 € | 1 | 5 giorni | M70x2 | 92 | 0.72 | 3.5 | 88 | M8 | 490 | 8 | 72 | 18 | 95 | 28 | HN15 | 100 | ||
116.66 € | 1 | 5 giorni | M75x2 | 97 | 0.756 | 3.5 | 93 | M8 | 520 | 8 | 77 | 18 | 100 | 28 | HN15/16 | 105 |