Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
230RALT20-XL-FA125.8
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia rotonda | Materiale corpo unità | Piastra in acciaio | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico | Numero di fori di fissaggio | 2 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.17 |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice unità | FLAN42-LST-FA125 (2 pezzi) | Profilo foro | cilindrico |
Materiale dell’unità | Lamiera in acciaio/ Rivestimento Corrotect | Modello | ovale | Codice cuscinetto | RALE20-XL-NPP-B |
Serie di modelli | RALT.. | Rilubrificazione possibile sì/no | n | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unità a flangia quadrata INA a due bulloni, lamiera in acciaio, manicotto ad incastro eccentrico, serie leggera, guarnizione a P, il codice articolo è il seguente: 230RALT20-XL-FA125.8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 230RALT20-XL-FA125.8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali