Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008572460000
Codice componente
|
---|
0008572460000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Codice cuscinetto | Tappo di protezione | A2 (mm) | U (mm) | V (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Alloggiamento | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.40 € | 1 | 5 giorni | 25500 | 15300 | 51.3 | 51 | 1.54 | 92 | GG.CJ07-N | 30.5 | 118 | 12.5 | GE35-KTT-B | KASK07 | 21 | 53.5 | 100 | 14 | CJ07 | TCJ35-XL-N |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia rotonda | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico | Numero di fori di fissaggio | 4 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | cilindrico | Materiale dell’unità | Ghisa grigia | Modello | ovale |
Serie di modelli | TCJT.. | Con filettatura | M6 | Rilubrificazione possibile sì/no | sì |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unità a flangia quadrata INA a quattro bulloni, ghisa grigia, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a T, il codice articolo è il seguente: 0008572460000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008572460000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B1(mm)
d3 max.(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Codice cuscinetto
Tappo di protezione
A2(mm)
U(mm)
V(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Alloggiamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008568510000 |
0009402320000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Codice cuscinetto | Tappo di protezione | A2 (mm) | U (mm) | V (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Alloggiamento | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 32500 | 19800 | 56.5 | 58 | 2.02 | 101.5 | GG.CJ08-N | 34.5 | 130 | 13 | GE40-KTT-B | KASK08 | 24 | 59.1 | 110 | 14 | CJ08 | TCJ40-XL-N | |||
- | 1 | 5 giorni | 35000 | 23200 | 62.8 | 69 | 2.62 | 111 | GG.CJT10-N | 39 | 143 | 13 | GE50-KTT-B | KASK10 | 28 | 66.1 | 125 | 18 | CJ10 | TCJ50-XL-N |