Unità di raccolta INA, ghisa grigia con filettatura esterna, cuscinetto a sfere a inserto radiale con manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a P (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008408070000
0008408150000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
T
(mm)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Codice unità S1
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Codice cuscinetto A2
(mm)
Altezza unità M
(mm)
Con filettatura Alloggiamento Codice prodotto

37.18 €

1 5 giorni 140007800353137.50.7GG.HE0523.59964GRAE25-NPP-B2870M20HE05PHE25-XL

44.58 €

1 5 giorni 19500113004035.8441.12GG.HE0626.711472GRAE30-NPP-B3285M24HE06PHE30-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Scorrevole Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 1 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Materiale dell’unità Ghisa grigia Modello Montaggio con foro cieco
Serie di modelli PHE.. Foro per lubrificazione Q M6 Rilubrificazione possibile sì/no
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico