Codice articolo del costruttore: 0008314330000
Marca: INA
Prezzo: 79.82 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Coefficiente di carico dinamico base: 32500 N
Coefficiente di carico statico: 20400 N
B1: 56.5 mm
d3 max.: 63 mm
Peso tariffa doganale: 2.12 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008314330000
Codice componente
|
---|
0008314330000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | H2 (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Codice cuscinetto | Tappo di protezione | Alloggiamento | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.82 € | 1 | 5 giorni | 32500 | 20400 | 56.5 | 63 | 2.12 | 107 | 54 | GE45-KRR-B | 34.9 | 32.5 | 48 | 120 | 107 | GG.SHE09 | - | SHE09 | RSHE45-XL |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico | Numero di fori di fissaggio | 2 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | cilindrico | Materiale dell’unità | Ghisa grigia | Modello | cilindrico |
Serie di modelli | RSHE.. | Con filettatura | M6 | Foro per lubrificazione Q | M6 |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unità blocco cuscinetto INA con base corta, ghisa grigia, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a R, il codice articolo è il seguente: 0008314330000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008314330000.
Configura
Proprietà di base
Tappo di protezione
Tipo
B1(mm)
d3 max.(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
S1(mm)
H2(mm)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Codice cuscinetto
Alloggiamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0096451280000 |
0096451440000 |
0096451600000 |
0096451870000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | H2 (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Codice cuscinetto | Tappo di protezione | Alloggiamento | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.25 € | 1 | 5 giorni | 14000 | 7800 | 44.5 | - | 0.6 | 70 | 365 | GE25-KRR-B | 27 | 14 | 36 | 70 | 70 | GG.SHE05-E-N | KASK05 | SHE05 | RSHE25-XL-N | |||
- | 49.69 € | 1 | 5 giorni | 19500 | 11300 | 48.5 | - | 1.01 | 82 | 429 | GE30-KRR-B | 30.2 | 19.5 | 40 | 98 | 82 | GG.SHE06-E-N | KASK06 | SHE06 | - | ||
- | 58.40 € | 1 | 5 giorni | 25500 | 15300 | 51.3 | 51 | 1.34 | 93 | 476 | GE35-KRR-B | 32.5 | 25.5 | 45 | 103 | 93 | GG.SHE07-E-N | KASK07 | SHE07 | - | ||
- | 62.11 € | 1 | 5 giorni | 32500 | 19800 | 56.5 | - | 1.65 | 99 | 492 | GE40-KRR-B | 35.1 | 32.5 | 48 | 116 | 99 | GG.SHE08-E-N | KASK08 | SHE08 | - |