Unità a flangia quadrata INA a quattro bulloni, ghisa grigia, pezzo di centraggio, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008276490000
0008276570000
0008276650000
0008278270000
0008278350000
0008776460000
0008776540000
0008776620000
0009058440000
0009119410000
0009299800000
0009395950000
0009432310000
0096430520000
0096431250000
0096431410000
0096432060000
0096432220000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
S
(mm)
Altezza unità H
(mm)
Codice unità Larghezza unità A
(mm)
T1
(mm)
Interasse J
(mm)
A1
(mm)
Codice cuscinetto Serie di modelli Tappo di protezione A2
(mm)
U
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Z
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

58.11 €

1 5 giorni -255001530051.3511.3-135GG.FE0722.5411010GE35-KRR-BRFE..-941.311.5-GG.FE07RFE35-XL

67.95 €

1 5 giorni -325001980056.5581.69-145GG.FE0826412011.5GE40-KRR-BRFE..-11.546.411.5-GG.FE08RFE40-XL

80.66 €

1 5 giorni -325002040056.5632.01-155GG.FE0926.5413012GE45-KRR-BRFE..-11.546.411.5-GG.FE09RFE45-XL

85.91 €

1 5 giorni -350002320062.8692.45-165GG.FE1027.5413613GE50-KRR-BRFE..-12.550.614-GG.FE10RFE50-XL-N

139.89 €

1 5 giorni -520003600077.9844.11-195GG.FE1233416516GE60-KRR-BRFE..-1763.814-GG.FE12RFE60-XL

0.02 €

1 5 giorni 9014300010700069.5-8.453265GG.ME18-N32-22020GE90-KRR-BRME..--450.523220GG.ME18RME90-XL

717.72 €

1 5 giorni 10012200093000075-11.583295GG.ME2036-24522GE100-KRR-BRME..--453.423210GG.ME20RME100-XL

1,024.66 €

1 5 giorni 12015500013100081-17.743350GG.ME2440-29524GE120-KRR-BRME..--456.527250GG.ME24RME120-XL

350.92 €

1 5 giorni 80720005400070.7-5.516220GG.ME16-N31-18418GE80-KRR-BRME..--249.318200GG.ME16RME80-XL

231.14 €

1 5 giorni 65620004400066-5.36215GG.ME14-N32-17718GE65-214-KRR-BRME..--44.518150GG.ME14RME65-214-XL

232.08 €

1 5 giorni -620004400066-56215GG.ME14-N32-17718GE70-KRR-BRME..--44.518150GG.ME14RME70-XL

80.66 €

1 5 giorni -325002040056.5-22155GG.ME09-N25-13012GE45-KRR-BRME..-230.711.5105GG.ME09RME45-XL

310.68 €

1 5 giorni 75620004450067-5.276220GG.ME15-N32-18418GE75-KRR-BRME..--45.618160GG.ME15RME75-XL

50.63 €

1 5 giorni -195001130048.5-1.032125GG.ME06-N20.5-1009.5GE30-KRR-BRME..KASK06224.711.580GG.ME06RME30-XL-N

58.11 €

1 5 giorni -255001530051.3-1.352135GG.ME07-N20.5-11010GE35-KRR-BRME..KASK07128.511.590GG.ME07RME35-XL-N

67.95 €

1 5 giorni -325001980056.5-1.732145GG.ME08-N23-12011.5GE40-KRR-BRME..KASK08133.911.5100GG.ME08RME40-XL-N

85.91 €

1 5 giorni -350002320062.8-2.343165GG.ME10-N25-13513GE50-KRR-BRME..KASK10131.814110GG.ME10RME50-XL-N

139.89 €

1 5 giorni -520003600077.9-4.043195GG.ME12-N29-16016GE60-KRR-BRME..KASK12138.618135GG.ME12RME60-XL-N

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 4 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Materiale dell’unità Ghisa grigia Modello rotondo
Con filettatura M6 Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico