Unità di raccolta INA, ghisa grigia, cuscinetto a sfere a inserto radiale con viti di fissaggio nell’anello interno, guarnizione a R (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008400170000
0008782780000
0008789600000
0008935440000
0009504400000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
T
(mm)
H1
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
L3
(mm)
Altezza unità H
(mm)
Codice unità S1
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
N1
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
N2
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Codice cuscinetto A2
(mm)
B
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

43.05 €

1 5 giorni 195001130056891.1957102GG.TUE0622.23718114.536.51270GYE30-KRR-B2538.122TUE06RTUEY30-XL

58.11 €

1 5 giorni 3250019800821022.4382115GG.TUE0830.25020141491688GYE40-KRR-B3549.229TUE08RTUEY40-XL

35.46 €

1 5 giorni 14000780051760.865090GG.TUE0519.8371898.5321262GYE25-KRR-B2534.119TUE05RTUEY25-XL

72.98 €

1 5 giorni 3500023200831022.4585115GG.TUE1032.65020148491690GYE50-KRR-B3551.629TUE10RTUEY50-XL

127.09 €

1 5 giorni 52000360001021304.34100146GG.TUE1239.7603218663.522118GYE60-KRR-B4465.135TUE12RTUEY60-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Scorrevole Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Perno filettato Numero di fori di fissaggio 1 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Materiale dell’unità Ghisa grigia Modello Risolto mediante foro passante
Serie di modelli RTUEY.. Foro per lubrificazione Q M6 Rilubrificazione possibile sì/no
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico