Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0865769170000
Codice componente
|
---|
0865769170000 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gruppo cuscinetto, tipo | Materiale corpo unità | Numero di fori di fissaggio | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Materiale dell’unità | Modello | Serie di modelli | A2 (mm) | V (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Foro per lubrificazione Q | Rilubrificazione possibile sì/no | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | Con flangia rotonda | Ghisa | 2 | 0.6 | 155 | 130 | 30.5 | 92 | 12.5 | Ghisa grigia | ovale | GG.CJT.. | 21 | 92 | 14 | M6 | sì |
Loading...
Numero merci tariffa doganale | 84833032 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unità a flangia quadrata INA a due bulloni, Ferro grigia, ovale, tipo CFT, il codice articolo è il seguente: 0865769170000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0865769170000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gruppo cuscinetto, tipo
Materiale corpo unità
Numero di fori di fissaggio
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Materiale dell’unità
Modello
Serie di modelli
A2(mm)
V(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Foro per lubrificazione Q
Rilubrificazione possibile sì/no
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0096446440000 |
0096450200000 |
0096456400000 |
0096456590000 |
0096456910000 |
0865796730000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gruppo cuscinetto, tipo | Materiale corpo unità | Numero di fori di fissaggio | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Materiale dell’unità | Modello | Serie di modelli | A2 (mm) | V (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Foro per lubrificazione Q | Rilubrificazione possibile sì/no |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | Con flangia rotonda | Ghisa | 2 | 0.293 | 112 | 90 | 28 | 61 | 10 | Ghisa grigia | ovale | GG.CJT.. | 19 | 61 | 11.5 | M6 | sì | ||
- | 1 | 5 giorni | Con flangia rotonda | Ghisa | 2 | 0.367 | 124 | 99 | 26.5 | 70 | 11 | Ghisa grigia | ovale | GG.CJT.. | 19 | 70 | 11.5 | M6 | sì | ||
- | 1 | 5 giorni | Con flangia rotonda | Ghisa | 2 | 0.872 | 172 | 143.5 | 34.5 | 105 | 14 | Ghisa grigia | ovale | GG.CJT.. | 24 | 105 | 14 | M6 | sì | ||
24.48 € | 1 | 5 giorni | Con flangia rotonda | Ghisa | 2 | 1.17 | 190 | 157 | 39 | 116 | 18 | Ghisa grigia | ovale | GG.CJT.. | 28 | 116 | 18 | M6 | sì | ||
38.18 € | 1 | 5 giorni | Con flangia rotonda | Ghisa | 2 | 2.019 | 238 | 202 | 46 | 138 | 18 | Ghisa grigia | ovale | GG.CJT.. | 34 | 138 | 18 | M6 | sì | ||
16.85 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |