Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0009481440000
Codice componente
|
---|
0009481440000 |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | H2 (mm) | Larghezza unità A (mm) | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Codice cuscinetto | Tappo di protezione | B (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Alloggiamento | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | - | 62000 | 44000 | 5.93 | 156 | 794 | GYE70-KRR-B | 44.4 | 62 | 22 | 28 | 260 | 44 | 156 | GG.ASE14 | - | 74.6 | 28 | ASE14 | RASEY70-XL |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Perno filettato | Numero di fori di fissaggio | 2 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | cilindrico | Materiale dell’unità | Ghisa grigia | Modello | cilindrico |
Serie di modelli | RASEY.. | Con filettatura | M6 | Foro per lubrificazione Q | M6 |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unità blocco cuscinetto INA con base lunga, ghisa grigia, viti di fissaggio nell’anello interno, guarnizione a R, il codice articolo è il seguente: 0009481440000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0009481440000.
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Tappo di protezione
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
S1(mm)
H2(mm)
Larghezza unità A(mm)
N1(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Codice cuscinetto
B(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Alloggiamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008583150000 |
0008583230000 |
0008720910000 |
0009481520000 |
0009595960000 |
0009733000000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | S1 (mm) | H2 (mm) | Larghezza unità A (mm) | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Codice cuscinetto | Tappo di protezione | B (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Alloggiamento | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | - | 32500 | 19800 | 1.84 | 99 | 492 | GYE40-KRR-B | 30.2 | 32.5 | 14 | 26 | 179 | 30 | 99 | GG.ASE/AK08-N | KASK08 | 49.2 | 26 | ASE08 | RASEY40-XL-N | |||
- | 1 | 5 giorni | - | 35000 | 23200 | 2.62 | 115 | 572 | GYE50-KRR-B | 32.6 | 35 | 18 | 23 | 200 | 34 | 115 | GG.ASE10-N | KASK10 | 51.6 | 23 | ASE10 | RASEY50-XL-N | |||
32.32 € | 1 | Preventivo | - | 19500 | 11300 | 1.13 | 82 | 429 | GYE30-KRR-B | 22.2 | 19.5 | 14 | 22 | 158 | 25 | 82 | GG.ASE06-N | KASK06 | 38.1 | 22 | ASE06 | RASEY30-XL-N | |||
212.89 € | 1 | 5 giorni | 75 | 62000 | 44500 | 6.5 | 164 | 825 | GYE75-KRR-B | 44.5 | 62 | 22 | 30 | 265 | 48 | 164 | GG.ASE15 | - | 77.8 | 30 | ASE15 | RASEY75-XL | |||
255.46 € | 1 | 5 giorni | 80 | 72000 | 54000 | 8.41 | 175 | 89 | GYE80-KRR-B | 49.3 | 72 | 26 | 35 | 290 | 55 | 175 | GG.ASE16 | - | 82.6 | 35 | ASE16 | RASEY80-XL | |||
25.83 € | 1 | 5 giorni | 12 | 9800 | 4750 | 0.43 | 57 | 302 | GYE12-KRR-B | 15.9 | 9.8 | 11 | 19 | 125 | 18 | 57 | GG.ASE03 | - | 27.4 | 19 | ASE03 | RASEY12-XL |