Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008277030000
Codice componente
|
---|
0008277030000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | T (mm) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | H1 (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | L3 (mm) | Altezza unità H (mm) | Codice unità | S1 (mm) | Larghezza unità A (mm) | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | N2 (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Codice cuscinetto | A2 (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Alloggiamento | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.91 € | 1 | 5 giorni | - | 35000 | 23200 | 83 | 62.8 | 69 | 102 | 2.57 | 85 | 115 | GG.TUE10 | 38.2 | 50 | 20 | 148 | 49 | 16 | 90 | GE50-KRRB | 35 | 29 | TUE10 | RTUE50-XL |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Scorrevole | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico | Numero di fori di fissaggio | 1 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | cilindrico | Materiale dell’unità | Ghisa grigia | Modello | Risolto mediante foro passante |
Serie di modelli | RTUE.. | Foro per lubrificazione Q | M6 | Rilubrificazione possibile sì/no | sì |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unità di raccolta INA, ghisa grigia, cuscinetto a sfere a inserto radiale con manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a R, il codice articolo è il seguente: 0008277030000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008277030000.
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Tipo
T(mm)
B1(mm)
d3 max.(mm)
H1(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
L3(mm)
Altezza unità H(mm)
Codice unità
S1(mm)
Larghezza unità A(mm)
N1(mm)
Lunghezza unità L(mm)
N2(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Codice cuscinetto
A2(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Alloggiamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008275090000 |
0008276730000 |
0008276810000 |
0008277380000 |
0008277700000 |
0008775490000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | T (mm) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | H1 (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | L3 (mm) | Altezza unità H (mm) | Codice unità | S1 (mm) | Larghezza unità A (mm) | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | N2 (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Codice cuscinetto | A2 (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Alloggiamento | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.63 € | 1 | 5 giorni | - | 19500 | 11300 | 56 | 48.5 | 44 | 89 | 1.25 | 57 | 102 | GG.TUE06 | 30.2 | 37 | 18 | 114.5 | 36.5 | 12 | 70 | GE30-KRR-B | 25 | 22 | TUE06 | RTUE30-XL | |||
67.95 € | 1 | 5 giorni | - | 32500 | 19800 | 82 | 56.5 | 58 | 102 | 2.5 | 82 | 115 | GG.TUE08 | 35.1 | 50 | 20 | 141 | 49 | 16 | 88 | GE40-KRR-B | 35 | 29 | TUE08 | RTUE40-XL | |||
80.66 € | 1 | 5 giorni | - | 32500 | 20400 | 82 | 56.5 | 63 | 102 | 2.44 | 82 | 115 | GG.TUE09 | 35.1 | 50 | 20 | 141 | 49 | 16 | 88 | GE45-KRR-B | 35 | 29 | TUE09 | RTUE45-XL | |||
139.89 € | 1 | 5 giorni | - | 52000 | 36000 | 102 | 77.9 | 84 | 130 | 4.74 | 100 | 146 | GG.TUE12 | 46.9 | 60 | 32 | 186 | 63.5 | 22 | 118 | GE60-KRR-B | 44 | 35 | TUE12 | RTUE60-XL | |||
350.92 € | 1 | 5 giorni | 80 | 72000 | 54000 | 110 | 70.7 | 108 | 165 | 7.7 | 120 | 184 | GG.TUE16 | 47.6 | 70 | 35 | 230 | 70 | 28 | 140 | GE80-KRR-B | 50 | 41 | TUE16 | RTUE80-XL | |||
- | 1 | 5 giorni | - | 62000 | 44000 | 110 | 66 | 96 | 151 | 6.82 | 120 | 166 | GG.TUE13/14 | 44.5 | 70 | 35 | 214 | 70 | 25 | 135 | GE70-KRR-B | 50 | 41 | TUE13/14 | RTUE70-XL |