Codice articolo del costruttore: 811S-32
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 266.57 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I. d: 50.8 Ø
Min. raggio di curvatura: 200 mm
D.E. D: 64 Ø
Misura: -32
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
811S-32
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 100 | Strato interno | Gomma sintetica |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale(kg) | 2.787 | Unità peso tariffa doganale | kg | Norma | SAE 100R4 |
Strato esterno | Gomma sintetica resistente agli oli, agli agenti atmosferici e all'usura | Tipo | 811S | Pressione di rottura min (MPa) | 4 |
Area di applicazione | Aspirazione e flusso di ritorno | Serie di raccordi | Su richiesta | Numero articolo tariffa doganale | 40092100 |
Pressione di rottura min (psi) | 580 | Categoria pressione | Pressione media | Substrato | 2 trecce tessili con un inserto a spirale in filo d'acciaio per la stabilizzazione sotto vuoto |
Peso tariffa doganale per | 1 | Paese di origine tariffa doganale | TR |
Si trova sulla pagina di Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 811S, il codice articolo è il seguente: 811S-32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 811S-32.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Misura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
811S-40 |
811S-48 |
811S-56 |
811S-64 |
811S-80 |
811S-96 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Misura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.71 € | 1 | 5 giorni | 63.5 | 240 | 75 | -40 | ||
386.85 € | 1 | 5 giorni | 76.2 | 300 | 90 | -48 | ||
451.32 € | 1 | 5 giorni | 88.9 | 360 | 106 | -56 | ||
588.05 € | 1 | 5 giorni | 101.6 | 400 | 116 | -64 | ||
668.65 € | 1 | 5 giorni | 127 | 500 | 142 | -80 | ||
1,055.54 € | 1 | 5 giorni | 152.4 | 600 | 172 | -96 |