Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008319210000
Codice componente
|
---|
0008319210000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Numero di fori di fissaggio | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Codice cuscinetto | Serie di modelli | Tappo di protezione | A2 (mm) | U (mm) | V (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Alloggiamento | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.91 € | 1 | 5 giorni | 32500 | 19800 | 43.8 | 58 | 4 | 1.77 | 101.5 | GG.CF08 | 28.8 | 130 | 13 | GRAE40-NPP-B | PCF.. | - | 18.3 | 51 | 110 | 14 | CF08 | PCF40-XL |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico | Unità di peso tariffa doganale | kg | Profilo foro | cilindrico |
Materiale dell’unità | Ghisa grigia | Modello | quadrato | Con filettatura | M6 |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unità a flangia quadrata INA a quattro bulloni, ghisa grigia, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a P, il codice articolo è il seguente: 0008319210000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008319210000.
Configura
Proprietà di base
Tappo di protezione
Tipo
B1(mm)
d3 max.(mm)
Numero di fori di fissaggio
Peso tariffa doganale(kg)
Distanza centro del foro J(mm)
Codice unità
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
A1(mm)
Codice cuscinetto
Serie di modelli
A2(mm)
U(mm)
V(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Alloggiamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008318910000 |
0008319050000 |
0008319130000 |
0008319560000 |
0009400890000 |
0096409240000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Numero di fori di fissaggio | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | Codice unità | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | A1 (mm) | Codice cuscinetto | Serie di modelli | Tappo di protezione | A2 (mm) | U (mm) | V (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Alloggiamento | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.31 € | 1 | 5 giorni | 14000 | 7800 | 31 | 37.5 | 4 | 0.69 | 70 | GG.CF05 | 22 | 95 | 11 | GRAE25-NPP-B | PCF.. | - | 12.5 | 36 | 74 | 11.5 | CF05 | PCF25-XL | |||
37.15 € | 1 | 5 giorni | 19500 | 11300 | 35.8 | 44 | 4 | 1.01 | 82.5 | GG.CF06 | 22.3 | 108 | 12 | GRAE30-NPP-B | PCF.. | - | 20 | 40 | 85 | 11.5 | CF06 | PCF30-XL | |||
43.69 € | 1 | 5 giorni | 25500 | 15300 | 39 | 51 | 4 | 1.35 | 92 | GG.CF07 | 25 | 118 | 12.5 | GRAE35-NPP-B | PCF.. | - | 15.5 | 45 | 100 | 14 | CF07 | PCF35-XL | |||
68.22 € | 1 | 5 giorni | 35000 | 23200 | 43.8 | 69 | 4 | 2.18 | 111 | GG.CF10 | 30.2 | 143 | 13 | GRAE50-NPP-B | PCF.. | - | 19.2 | 51.4 | 125 | 14 | CF10 | PCF50-XL | |||
55.12 € | 1 | 5 giorni | 32500 | 20400 | 43.8 | 63 | 2 | 2.24 | 105 | GG.CF09 | 35 | 137 | 13 | GRAE45-NPP-B | PCJ.. | - | 24 | 56.7 | 116 | 14 | CJ09 | PCJ45-XL | |||
33.77 € | 1 | 5 giorni | 19500 | 11300 | 35.8 | 44 | 2 | 1.11 | 82.5 | GG.CF06 | 29 | 108 | 12 | GRAE30-NPP-B | PCJ.. | KASK06 | 20 | 46.8 | 85 | 11.5 | CJ06 | PCJ30-XL-N |