Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
213-4 |
213-5 |
213-6 |
213-8 |
213-10 |
213-12 |
213-16 |
213-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Larghezza nominale (poll.) | Misura | Pressione di rottura min (MPa) | Pressione di rottura min (psi) | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.22 € | 1 | 5 giorni | 5 | 13.8 | 20 | 12.5 | 3/16 | -4 | 55 | 8,000 | US | ||
151.80 € | 1 | 5 giorni | 6.3 | 10.3 | 25 | 14.1 | 1/4 | -5 | 41 | 6,000 | US | ||
155.15 € | 1 | 5 giorni | 8 | 10.3 | 30 | 15.7 | 5/16 | -6 | 41 | 6,000 | US | ||
168.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8.6 | 45 | 18.7 | 13/32 | -8 | 34 | 5,000 | US | ||
190.72 € | 1 | 5 giorni | 12.5 | 6.9 | 55 | 21.1 | 1/2 | -10 | 28 | 4,000 | US | ||
213.92 € | 1 | 5 giorni | 16 | 5.2 | 70 | 24.3 | 5/8 | -12 | 21 | 3,000 | US | ||
262.25 € | 1 | 5 giorni | 22 | 2.8 | 90 | 30.6 | 7/8 | -16 | 11 | 1,600 | US | ||
399.60 € | 1 | 5 giorni | 29 | 2.1 | 115 | 37.8 | 1.25 | -20 | 8 | 1,200 | MX |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -45:: 150 | Strato interno | Strato interno in elastomero Parker PKR | Peso tariffa doganale(kg) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Norma | SAE J1402 AI | Strato esterno | Treccia in gomma sintetica e cotone nero con 2 strisce verdi |
Tipo | 213 | Area di applicazione | Veicoli commerciali | Serie di raccordi | 26 |
Numero articolo tariffa doganale | 40092100 | Categoria pressione | Bassa pressione | Substrato | 1 treccia in tessuto e 1 treccia in filo di acciaio ad alta resistenza |
Peso tariffa doganale per | 1 |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Min. raggio di curvatura(mm)
Larghezza nominale(poll.)
Misura
Pressione di rottura min (MPa)
Pressione di rottura min (psi)
Paese di origine tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali