Tubo flessibile PARKER ParLock R42ST

Tubo flessibile PARKER ParLock R42ST

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R42ST-10
R42ST-12
R42ST-16
R42ST-20
R42ST-24
R42ST-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Serie di raccordi

166.97 €

1 5 giorni 15.922528.5-1.329-1016V4

226.71 €

1 5 giorni 19.128032-1.12-1219V4

292.52 €

1 5 giorni 25.430039-2.3-1625V4

519.83 €

1 5 giorni 31.840050.75-3.8-2031V6

702.02 €

1 5 giorni 38.1500571.54.84-24-V6

1,086.51 €

1 5 giorni 50.870071.5-7-3251V6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio massima(MPa) 42 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 125 Strato interno Gomma sintetica
Unità peso tariffa doganale kg Norma ISO 3862-R15|SAE 100R15 Strato esterno Gomma sintetica con speciale rivestimento in polietilene
Tipo R42ST Pressione di rottura min (MPa) 168 Area di applicazione Estremamente resistente all'usura
Numero articolo tariffa doganale 40092100 Pressione di rottura min (psi) 24,000 Categoria pressione Alta pressione
Substrato 4 o 6 strati a spirale di filo d'acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000 Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico