Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
801-4-BLK-RL |
801-4-GRN-RL |
801-8-BLU-RL |
801-8-RED-RL |
801-10-GRN-RL |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura | Larghezza nominale (mm) | Tipo | Pressione di rottura min (MPa) | Vuoto (kPa) | Pressione di rottura min (psi) | Colore base | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 6.4 | 2.4 | 65 | 12.7 | 0.107 | -4 | 6 | 801Plus | 9.7 | 95 | 1,400 | Nero | DE | ||
1 | Preventivo | 6.4 | 2.4 | 65 | 12.7 | 0.109 | -4 | 6 | 801Plus | 9.7 | 95 | 1,400 | Verde | DE | ||
1 | Preventivo | 12.7 | 2.1 | 125 | 19.8 | 0.225 | -8 | 12 | 801Plus | 8.4 | 95 | 1,200 | Blu | DE | ||
1 | Preventivo | 12.7 | 2.1 | 125 | 19.8 | 0.225 | -8 | 12 | 801Plus | 8.4 | 95 | 1,200 | Rosso | DE | ||
1 | Preventivo | 15.9 | 2.1 | 150 | 23 | 0 | -10 | 16 | 801PLUS | 8.4 | 51 | 1,200 | Verde | IT |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 100 | Strato interno | Gomma sintetica | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Strato esterno | Gomma sintetica di alta qualità | Area di applicazione | Multiuso | Serie di raccordi | 82 |
Numero articolo tariffa doganale | 40093100 | Categoria pressione | Bassa pressione | Substrato | Strato di filato tessile ad alta resistenza |
Peso tariffa doganale per | 1 |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Min. raggio di curvatura(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura
Larghezza nominale(mm)
Tipo
Pressione di rottura min (MPa)
Vuoto (kPa)
Pressione di rottura min (psi)
Colore base
Paese di origine tariffa doganale
Tipo
Attributi opzionali