Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
908168
Codice componente
|
---|
908168 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio massima (bar) | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Barra dello stadio di pressione | Tensione V/Hz | Collegamento elettrico | Uscite | Attacco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629.23 € | 1 | 5 giorni | 800 | EDS 3446-2-0400-000 | 0.11 | 400 | Tensione DC da 9 a 35 V | Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli | 2 uscite di commutazione | G1/4 A DIN 3852 (esterno) |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo | EDS 3400 | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Numero articolo tariffa doganale | 90262020 | Tariffa doganale paese di origine | DE | Materiale guarnizione | FPM |
Si trova sulla pagina di Pressostato HYDAC EDS 3400, il codice articolo è il seguente: 908168.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 908168.
Configura
Proprietà di base
Pressione di esercizio massima(bar)
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Barra dello stadio di pressione
Tensione V/Hz
Collegamento elettrico
Uscite
Attacco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
908156 |
908159 |
908160 |
908171 |
908735 |
909696 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione di esercizio massima (bar) | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Barra dello stadio di pressione | Tensione V/Hz | Collegamento elettrico | Uscite | Attacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580.00 € | 1 | 5 giorni | 80 | EDS 3446-1-0040-000 | 0.109 | 40 | Tensione DC da 9 a 35 V | Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli | 1 uscita di commutazione | G1/4 A DIN 3852 (esterno) | ||
729.23 € | 1 | 5 giorni | 80 | EDS 3448-5-0040-000 | 0.109 | 40 | Tensione DC da 18 a 35 V | Spina del dispositivo M12 x 1, 5 poli | 2 uscite di commutazione e 1 uscita analogica | G1/4 A DIN 3852 (esterno) | ||
580.00 € | 1 | 5 giorni | 200 | EDS 3446-1-0100-000 | 0.11 | 100 | Tensione DC da 9 a 35 V | Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli | 1 uscita di commutazione | G1/4 A DIN 3852 (esterno) | ||
696.92 € | 1 | 5 giorni | 1000 | EDS 3446-3-0600-000 | 0.11 | 600 | Tensione DC da 18 a 35 V | Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli | 1 uscita di commutazione e 1 uscita analogica | G1/4 A DIN 3852 (esterno) | ||
629.23 € | 1 | 5 giorni | 500 | EDS 3496-2-0250-000 | 0 | 250 | Tensione DC da 9 a 35 V | Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli | 2 uscite di commutazione | Foro per viti DIN 3852-G1/4 | ||
696.92 € | 1 | 5 giorni | 500 | EDS 3496-3-0250-000 | 0.11 | 250 | Tensione DC da 18 a 35 V | Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli | 1 uscita di commutazione e 1 uscita analogica | Foro per viti DIN 3852-G1/4 |