Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
908536
Codice componente
|
---|
908536 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio massima (bar) | Digita il codice | Barra dello stadio di pressione | Tensione V/Hz | Collegamento elettrico | Uscite | Attacco | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729.23 € | 1 | 5 giorni | 30 | EDS 3348-5-0010-000-F1 | 10 | Tensione DC da 18 a 35 V | Spina del dispositivo M12 x 1, 5 poli | 2 uscite di commutazione e 1 uscita analogica | G1/4 A DIN 3852 (esterno) | FPM |
Loading...
Peso tariffa doganale(kg) | 0.11 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo | EDS 3300 |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale per | 1 | Numero articolo tariffa doganale | 90262020 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Pressostato HYDAC EDS 3300, il codice articolo è il seguente: 908536.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 908536.
Configura
Proprietà di base
Pressione di esercizio massima(bar)
Digita il codice
Barra dello stadio di pressione
Tensione V/Hz
Collegamento elettrico
Uscite
Attacco
Materiale guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
908176 |
908180 |
908363 |
908828 |
908835 |
909354 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione di esercizio massima (bar) | Digita il codice | Barra dello stadio di pressione | Tensione V/Hz | Collegamento elettrico | Uscite | Attacco | Materiale guarnizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729.23 € | 1 | Preventivo | 48 | EDS 3348-5-0016-000-F1 | 16 | Tensione DC da 18 a 35 V | Spina del dispositivo M12 x 1, 5 poli | 2 uscite di commutazione e 1 uscita analogica | G1/4 A DIN 3852 (esterno) | FPM | ||
729.23 € | 1 | 5 giorni | 18 | EDS 3348-5-06,0-000-F1 | 6 | Tensione DC da 18 a 35 V | Spina del dispositivo M12 x 1, 5 poli | 2 uscite di commutazione e 1 uscita analogica | G1/4 A DIN 3852 (esterno) | FPM | ||
580.00 € | 1 | 5 giorni | 48 | EDS 3346-1-0016-000-F1 | 16 | Tensione DC da 9 a 35 V | Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli | 1 uscita di commutazione | G1/4 A DIN 3852 (esterno) | FPM | ||
580.00 € | 1 | 5 giorni | 30 | EDS 3396-1-0010-000-F1 | 10 | Tensione DC da 9 a 35 V | Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli | 1 uscita di commutazione | Foro per viti DIN 3852-G1/4 | FPM | ||
580.00 € | 1 | 5 giorni | 8 | EDS 3396-1-02,5-000-F1 | 2.5 | Tensione DC da 9 a 35 V | Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli | 1 uscita di commutazione | Foro per viti DIN 3852-G1/4 | FPM | ||
629.23 € | 1 | 5 giorni | 3 | EDS 3396-2-0001-000-F1 (-1..1bar) | - | Tensione DC da 9 a 35 V | Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli | 2 uscite di commutazione | Foro per viti DIN 3852-G1/4 | FPM |