Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
729124
Rated Pressure(MPa) | 100 | Corsa(mm) | 0.5 | Tariffa doganale — peso(kg) | 3.52 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 3500.0 | Volume olio in cm³ | 250 | Lunghezza del tubo flessibile(mm) | 1.500 |
Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84132000 |
Raccordo filettato ad attacco rapido | G 1/4 | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Pompa manuale SKF 729124, il codice articolo è il seguente: 729124.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 729124.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali