Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PHS 08B-1TB30 |
PHS 08B-1TBH15 |
PHS 08B-1TBH17 |
PHS 08B-1TBH23 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. massimo foro albero dmax (mm) | Diam. minimo foro albero dmin (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Diametro mozzo H (mm) | Larghezza totale L (mm) | Denti induriti (si/no) | Diametro circonferenza passo rullo (mm) | Numero boccola conica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.65 € | 1 | 5 giorni | 30 | 50.8 | 14 | 0.878 | 90 | 32 | N | 121.5 | 2012 | ||
17.20 € | 1 | 5 giorni | 15 | 25.4 | 9 | 0.18 | 45 | 22 | Sì | 61.09 | 1008 | ||
21.63 € | 1 | 5 giorni | 17 | 31.8 | 11 | 0.24 | 60 | 25 | Sì | 69.11 | 1,210 | ||
32.26 € | 1 | 5 giorni | - | 41.3 | 14 | 0.53 | 76 | 25 | Sì | 93.27 | 1.610 |
Loading...
Numero di nastri | 1 | Materiale | Acciaio | Design | Europeo |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Larghezza dente(mm) | 7.37 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84839089 | Norma | DIN 8187/ISO 606, tipo europeo | Larghezza interna (pollici) b1(poll.) | 5/16 |
Larghezza interna b1(mm) | 7.75 | Passo (pollici) p(poll.) | 1/2 | Tipo | 08B-1 |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 12.7 | Lunghezza (si/no) | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. massimo foro albero dmax(mm)
Diam. minimo foro albero dmin(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Diametro mozzo H(mm)
Larghezza totale L(mm)
Denti induriti (si/no)
Diametro circonferenza passo rullo(mm)
Numero boccola conica
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali