Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PHS 08B-1A26 |
PHS 08B-1A27 |
PHS 08B-1A30 |
PHS 08B-1A42 |
PHS 08B-1A45 |
PHS 08B-1A57 |
PHS 08B-1A60 |
PHS 08B-1AH15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Denti induriti (si/no) | Diametro circonferenza passo rullo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.26 € | 1 | 5 giorni | - | 16 | 0.39 | N | 105.36 | ||
11.72 € | 1 | 5 giorni | 27 | 16 | 0.43 | N | 109.4 | ||
15.54 € | 1 | 5 giorni | 30 | 16 | 0.54 | N | 121.5 | ||
30.32 € | 1 | 5 giorni | 42 | 20 | 0.916 | N | 169.95 | ||
37.25 € | 1 | 5 giorni | 45 | 20 | 0.876 | N | 182.07 | ||
53.89 € | 1 | 5 giorni | 57 | 20 | 2.065 | N | 230.54 | ||
60.57 € | 1 | 5 giorni | 60 | 20 | 2.315 | N | 242.66 | ||
- | 1 | 5 giorni | 15 | 10 | 0.13 | Sì | 61.09 |
Loading...
Numero di nastri | 1 | Materiale | Acciaio | Design | Europeo |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84839089 |
Norma | DIN 8187/ISO 606, tipo europeo | Larghezza interna (pollici) b1(poll.) | 5/16 | Larghezza interna b1(mm) | 7.75 |
Passo (pollici) p(poll.) | 1/2 | Tipo | 08B-1 | Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Passo p(mm) | 12.7 | Lunghezza (si/no) | N |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Denti induriti (si/no)
Diametro circonferenza passo rullo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali