Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PHS 08B-2BH17 |
PHS 08B-2BH21 |
PHS 08B-2BH25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. massimo foro albero dmax (mm) | Diam. minimo foro albero dmin (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Diametro mozzo H (mm) | Larghezza totale L (mm) | Diametro circonferenza passo rullo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05 € | 1 | 5 giorni | 17 | 30 | 14 | 0.673 | 54 | 35 | 69.11 | ||
27.12 € | 1 | 5 giorni | 21 | 40 | 16 | 1.249 | 70 | 40 | 85.22 | ||
36.26 € | 1 | 5 giorni | 25 | 50 | 16 | 1.768 | 80 | 40 | 101.33 |
Loading...
Numero di nastri | 2 | Materiale | Acciaio | Design | Europeo |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Larghezza dente(mm) | 7.24 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84839089 | Norma | DIN 8187/ISO 606, tipo europeo | Larghezza interna (pollici) b1(poll.) | 5/16 |
Larghezza interna b1(mm) | 7.75 | Denti induriti (si/no) | Sì | Passo (pollici) p(poll.) | 1/2 |
Tipo | 08B-2 | Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 12.7 |
Lunghezza (si/no) | Sì | Larghezza totale su tutti i denti(mm) | 21.13 |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. massimo foro albero dmax(mm)
Diam. minimo foro albero dmin(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Diametro mozzo H(mm)
Larghezza totale L(mm)
Diametro circonferenza passo rullo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali