Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Tariffa doganale — peso (kg) | Perno di rotazione con filettatura esterna lungo B2 (mm) | Designazione della superficie esterna | Larghezza massima anello interno B1 (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Lunghezza totale B (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Copertura di marcatura/guarnizione | Design della superficie esterna | Con filettatura | Termoresistente fino a (°C) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 30.88 € | 1 | 5 giorni | 16 | 6 | 4.9 | 6.6 | 3800 | 0.019 | 16 | R=500 | 12.2 | Guarnizione divisa | 28 | 0.95 | 11 | Standard | Sferico | M6 | 140 | - | ||
- | 32.00 € | 1 | 5 giorni | 19 | 8 | 5.4 | 8 | 3100 | 0.03 | 20 | R=500 | 12.2 | Guarnizione divisa | 32 | 1.17 | 11 | Standard | Sferico | M8 | 140 | - | ||
62.98 € | 1 | 5 giorni | 40 | 18 | 14.7 | 26.5 | 1400 | 0.202 | 36.5 | Sezione INA migliorata | 21.6 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 58 | 1.4 | 20 | PP | Sferico | M18x1.5 | 100 | KRV40-PP | |||
45.29 € | 1 | 5 giorni | 30 | 12 | 9.5 | 14.9 | 2100 | 0.092 | 25 | Sezione INA migliorata | 15.2 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 40 | 2.05 | 14 | PP | Sferico | M12x1,5 | 100 | KRV30-PP | |||
48.38 € | 1 | 5 giorni | 32 | 12 | 10 | 16.1 | 2100 | 0.111 | 25 | Sezione INA migliorata | 15.2 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 40 | 2.2 | 14 | PP | Sferico | M12x1,5 | 100 | KRV32-PP | |||
54.28 € | 1 | 5 giorni | 35 | 16 | 12.6 | 23.1 | 1600 | 0.165 | 32.5 | Sezione INA migliorata | 19.6 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 52 | 3.2 | 18 | PP | Sferico | M16x1,5 | 100 | KRV35-PP | |||
- | 59.71 € | 1 | 5 giorni | 35 | 16 | 12.6 | 23.1 | 1600 | 0.159 | 32.5 | Sezione INA migliorata | 19.6 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 52 | 3.2 | 18 | PP | cilindrico | M16x1,5 | 100 | - | ||
- | 53.25 € | 1 | 5 giorni | 32 | 12 | 10 | 16.1 | 2100 | 0.096 | 25 | Sezione INA migliorata | 15.2 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 40 | 2.2 | 14 | PP | cilindrico | M12x1,5 | 100 | - | ||
- | 49.78 € | 1 | 5 giorni | 30 | 12 | 9.5 | 14.9 | 2100 | 0.092 | 25 | Sezione INA migliorata | 15.2 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 40 | 2.05 | 14 | PP | cilindrico | M12x1,5 | 100 | - | ||
- | 42.11 € | 1 | 5 giorni | 30 | 12 | 9.5 | 14.9 | 2100 | 0.09 | 25 | R=500 | 15.2 | Guarnizione divisa | 40 | 2.05 | 14 | Standard | Sferico | M12x1,5 | 140 | - | ||
- | 53.06 € | 1 | 5 giorni | 35 | 16 | 12.6 | 23.1 | 1600 | 0.182 | 32.5 | R=500 | 19.6 | Guarnizione divisa | 52 | 3.2 | 18 | Standard | Sferico | M16x1,5 | 140 | - | ||
106.22 € | 1 | 5 giorni | 62 | 24 | 33.5 | 75 | 1100 | 0.763 | 49.5 | Sezione INA migliorata | 30.6 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 80 | 11.2 | 29 | PP | Sferico | M24x1.5 | 100 | KRV62-PP | |||
32.62 € | 1 | 5 giorni | 16 | 6 | 4.9 | 6.6 | 3800 | 0.03 | 16 | Sezione INA migliorata | 12.2 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 28 | 0.95 | 11 | PP | Sferico | M6 | 100 | KRV16-PP | |||
- | 35.94 € | 1 | 5 giorni | 16 | 6 | 4.9 | 6.6 | 3800 | 0.018 | 16 | Sezione INA migliorata | 12.2 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 28 | 0.95 | 11 | PP | cilindrico | M6 | 100 | - | ||
- | 37.38 € | 1 | 5 giorni | 19 | 8 | 5.4 | 8 | 3100 | 0.028 | 20 | Sezione INA migliorata | 12.2 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 32 | 1.17 | 11 | PP | cilindrico | M8 | 100 | - | ||
34.02 € | 1 | 5 giorni | 19 | 8 | 5.4 | 8 | 3100 | 0.029 | 20 | Sezione INA migliorata | 12.2 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 32 | 1.17 | 11 | PP | Sferico | M8 | 100 | KRV19-PP | |||
- | 39.49 € | 1 | 5 giorni | 22 | 10 | 6.2 | 9.2 | 2600 | 0.042 | 23 | Sezione INA migliorata | 13.2 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 36 | 1.21 | 12 | PP | cilindrico | M10x1 | 100 | - | ||
35.94 € | 1 | 5 giorni | 22 | 10 | 6.2 | 9.2 | 2600 | 0.048 | 23 | Sezione INA migliorata | 13.2 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 36 | 1.21 | 12 | PP | Sferico | M10x1 | 100 | KRV22-PP | |||
- | 33.82 € | 1 | 5 giorni | 22 | 10 | 6.2 | 9.2 | 2600 | 0.044 | 23 | R=500 | 13.2 | Guarnizione divisa | 36 | 1.21 | 12 | Standard | Sferico | M10x1 | 140 | - | ||
- | 41.85 € | 1 | 5 giorni | 26 | 10 | 7.3 | 11.5 | 2600 | 0.056 | 23 | Sezione INA migliorata | 13.2 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 36 | 1.5 | 12 | PP | cilindrico | M10x1 | 100 | - | ||
37.98 € | 1 | 5 giorni | 26 | 10 | 7.3 | 11.5 | 2600 | 0.056 | 23 | Sezione INA migliorata | 13.2 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 36 | 1.5 | 12 | PP | Sferico | M10x1 | 100 | KRV26-PP | |||
84.14 € | 1 | 5 giorni | 52 | 20 | 22.3 | 48 | 1300 | 0.448 | 40.5 | Sezione INA migliorata | 25.6 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 66 | 6.7 | 24 | PP | Sferico | M20x1,5 | 100 | KRV52-PP | |||
81.97 € | 1 | 5 giorni | 47 | 20 | 20.3 | 42 | 1300 | 0.376 | 40.5 | Sezione INA migliorata | 25.6 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 66 | 5.9 | 24 | PP | Sferico | M20x1,5 | 100 | KRV47-PP | |||
154.86 € | 1 | 5 giorni | 80 | 30 | 48.5 | 117 | 850 | 1.597 | 63 | Sezione INA migliorata | 37 | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | 100 | 17.4 | 35 | PP | Sferico | M30x1.5 | 100 | KRV80-PP | |||
- | 37.23 € | 1 | 5 giorni | 22 | 10 | 6.2 | 9.2 | 2600 | 0.044 | 23 | - | 13.2 | Guarnizione divisa | 36 | 1.21 | 12 | Standard | cilindrico | M10x1 | 140 | - |
Loading...
Design | Perno folle | Termoresistente(°C) | -30 | Tariffa doganale — peso per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84824000 | Eccentrico (sì/no) | N |
Numero di file | 1 | Esagono incassato (sì/no) | Sì | Può essere rilubrificato (sì/no) | Sì |
Guida assiale (si / no) | Sì | Raccordo filettato lubrificante (sì/no) | Sì | Serie di modelli | KRV.. |
Ago pieno (si / no) | Sì | Profilo rullo | Spillo | Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Diam. Interno guida rotella d(mm)
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Tariffa doganale — peso(kg)
Perno di rotazione con filettatura esterna lungo B2(mm)
Designazione della superficie esterna
Larghezza massima anello interno B1(mm)
Coperchio/guarnizione designatore
Lunghezza totale B(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Larghezza C(mm)
Copertura di marcatura/guarnizione
Design della superficie esterna
Con filettatura
Termoresistente fino a(°C)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali