Rullo di supporto INA con guida assiale, gabbia e anelli di scorrimento assiali in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0055498760000
0055813540000
0055909300000
0055910150000
0055911630000
0055911980000
0055912010000
0055915200000
0055915380000
0057059080000
0057067340000
0057107070000
0057107230000
0057139430000
0057270220000
0057272780000
0057278390000
0057296700000
0057306270000
0057324920000
0057333320000
0057344440000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza
(mm)
Diam. Interno guida rotella d
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Designazione della superficie esterna Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Larghezza C
(mm)
Design della superficie esterna Codice prodotto

24.18 €

1 5 giorni 241585.56.675000.037Sezione INA migliorata0.9314SfericoNATR8-PP

37.98 €

1 5 giorni 3215127945000.065Sezione INA migliorata1.2914SfericoNATR12-PP

34.45 €

1 5 giorni 3015106.88.655000.06Sezione INA migliorata1.2214SfericoNATR10-PP
-

37.80 €

1 5 giorni 3015106.88.655000.06-1.2214cilindrico-
-

41.85 €

1 5 giorni 3215127945000.064-1.2914cilindrico-

41.46 €

1 5 giorni 3519159.714.336000.095Sezione INA migliorata1.8318SfericoNATR15-PP
-

45.58 €

1 5 giorni 3519159.714.336000.095-1.8318cilindrico-

44.91 €

1 5 giorni 40211710.915.829000.137Sezione INA migliorata2.0920SfericoNATR17-PP
-

49.32 €

1 5 giorni 40211710.915.829000.148-2.0920cilindrico-

20.72 €

1 5 giorni 161253.153.35140000.014Sezione INA migliorata0.4511SfericoNATR5-PP
-

22.78 €

1 5 giorni 161253.153.35140000.013-0.4511cilindrico-
-

22.97 €

1 5 giorni 191263.54110000.019-0.5411cilindrico-

20.88 €

1 5 giorni 191263.54110000.019Sezione INA migliorata0.5411SfericoNATR6-PP
-

55.11 €

1 5 giorni 47252015.42624000.234-3.424cilindrico-

50.15 €

1 5 giorni 47252015.42624000.25Sezione INA migliorata3.424SfericoNATR20-PP
-

60.45 €

1 5 giorni 52252515.32718000.268-3.5524cilindrico-

54.94 €

1 5 giorni 52252515.32718000.267Sezione INA migliorata3.5524SfericoNATR25-PP

66.62 €

1 5 giorni 62293023.23913000.443Sezione INA migliorata5.228SfericoNATR30-PP
-

73.26 €

1 5 giorni 62293023.23913000.444-5.228cilindrico-

87.78 €

1 5 giorni 72293524.844.510000.6Sezione INA migliorata5.928SfericoNATR35-PP

109.02 €

1 5 giorni 80324032588500.796Sezione INA migliorata8.330SfericoNATR40-PP

145.98 €

1 5 giorni 90325031596500.924Sezione INA migliorata8.430SfericoNATR50-PP

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Anello interno Incluso Design Rullo di supporto Termoresistente(°C) -30
Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg
Coperchio/guarnizione designatore Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati Tariffa doganale — codice articolo 84824000 Numero di file 1
Copertura di marcatura/guarnizione PP Può essere rilubrificato (sì/no) Guida assiale (si / no)
Raccordo filettato lubrificante (sì/no) N Serie di modelli NATR.. Ago pieno (si / no) N
Profilo rullo Spillo Tariffa doganale — paese di origine DE Termoresistente fino a(°C) 100
Classe di precisione PN Materiale gabbia Acciaio

Supporto tecnico