Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0000275700000 |
0000275960000 |
0000276180000 |
0000276340000 |
0000277150000 |
0000277580000 |
0000277900000 |
0000283710000 |
0000283980000 |
0000284100000 |
0007031920000 |
0007032300000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza (mm) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Tariffa doganale — peso (kg) | Designazione della superficie esterna | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Design della superficie esterna | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.52 € | 1 | 5 giorni | 24 | 12 | 8 | 4.8 | 4.3 | 7000 | 0.032 | R=500 | 84825000 | 0.63 | 11.8 | Sferico | NA22/8-2RSR | |||
33.35 € | 1 | 5 giorni | 30 | 14 | 10 | 7 | 6.9 | 5500 | 0.061 | R=500 | 84824000 | 1.09 | 13.8 | Sferico | NA2200-2RSR | |||
35.51 € | 1 | 5 giorni | 32 | 14 | 12 | 7.5 | 8.3 | 4700 | 0.067 | R=500 | 84824000 | 1.27 | 13.8 | Sferico | NA2201-2RSR | |||
36.26 € | 1 | 5 giorni | 35 | 14 | 15 | 7.6 | 9.8 | 3400 | 0.075 | R=500 | 84824000 | 1.37 | 13.8 | Sferico | NA2202-2RSR | |||
- | 54.17 € | 1 | 5 giorni | 62 | 20 | 30 | 17.1 | 26 | 1400 | 0.324 | R=500 | 84825000 | 3.55 | 19.8 | Sferico | NA2206-2RSR | ||
- | 83.57 € | 1 | 5 giorni | 80 | 23 | 40 | 26 | 41 | 850 | 0.486 | R=500 | 84825000 | 5.3 | 22.7 | Sferico | NA2208-2RSR | ||
197.02 € | 1 | 5 giorni | 90 | 23 | 50 | 26 | 43 | 650 | 0.691 | R=500 | 84825000 | 5. 6 | 22.7 | Sferico | NA2210-2RSR | |||
- | 23.72 € | 1 | 5 giorni | 24 | 12 | 8 | 4.8 | 4.3 | 7000 | 0.031 | - | 84825000 | 0.63 | 11.8 | cilindrico | - | ||
- | 36.74 € | 1 | 5 giorni | 30 | 14 | 10 | 7 | 6.9 | 5500 | 0.06 | - | 84824000 | 1.09 | 13.8 | cilindrico | - | ||
- | 39.15 € | 1 | 5 giorni | 32 | 14 | 12 | 7.5 | 8.3 | 4700 | 0.067 | - | 84824000 | 1.27 | 13.8 | cilindrico | - | ||
42.52 € | 1 | 5 giorni | 47 | 18 | 20 | 14 | 19.1 | 2300 | 0.17 | R=500 | 84825000 | 2.65 | 17.8 | Sferico | NA2204-2RSR | |||
48.00 € | 1 | 5 giorni | 52 | 18 | 25 | 14.4 | 20.8 | 1800 | 0.209 | R=500 | 84825000 | 2.9 | 17.8 | Sferico | NA2205-2RSR |
Loading...
Anello interno | Incluso | Design | Rullo di supporto | Termoresistente(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Coperchio/guarnizione designatore | Guarnizione a labbro su entrambi i lati | Numero di file | 1 | Copertura di marcatura/guarnizione | 2RS |
Può essere rilubrificato (sì/no) | Sì | Guida assiale (si / no) | N | Raccordo filettato lubrificante (sì/no) | N |
Serie di modelli | NA.. | Ago pieno (si / no) | N | Profilo rullo | Spillo |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Termoresistente fino a(°C) | 120 | Classe di precisione | PN |
Materiale gabbia | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza(mm)
Diam. Interno guida rotella d(mm)
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Tariffa doganale — peso(kg)
Designazione della superficie esterna
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Larghezza C(mm)
Design della superficie esterna
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali