Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0000536510000
Codice componente
|
---|
0000536510000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza (mm) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Anello interno | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Tariffa doganale — peso (kg) | Designazione della superficie esterna | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Design della superficie esterna | Termoresistente fino a (°C) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 34.71 € | 1 | 5 giorni | 32 | 12 | 12 | Incluso | 9 | 10.3 | 4500 | 0.056 | - | 1.53 | 11.8 | cilindrico | 140 | - |
Loading...
Design | Rullo di supporto | Termoresistente(°C) | -30 | Tariffa doganale — peso per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del foro | cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84824000 |
Numero di file | 1 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Può essere rilubrificato (sì/no) | Sì |
Guida assiale (si / no) | N | Raccordo filettato lubrificante (sì/no) | N | Serie di modelli | STO.. |
Ago pieno (si / no) | N | Profilo rullo | Spillo | Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Classe di precisione | PN | Materiale gabbia | Acciaio |
Si trova sulla pagina di Rullo Supporto INA senza guida assiale o anello interno, il codice articolo è il seguente: 0000536510000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0000536510000.
Configura
Proprietà di base
Designazione della superficie esterna
Tipo
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza(mm)
Diam. Interno guida rotella d(mm)
Anello interno
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Tariffa doganale — peso(kg)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Larghezza C(mm)
Design della superficie esterna
Termoresistente fino a(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0000536270000 |
0000536350000 |
0000536430000 |
0000536780000 |
0000540890000 |
0000540970000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza (mm) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Anello interno | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Tariffa doganale — peso (kg) | Designazione della superficie esterna | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Design della superficie esterna | Termoresistente fino a (°C) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 33.00 € | 1 | 5 giorni | 30 | 12 | 10 | Incluso | 8.4 | 9.3 | 5500 | 0.051 | - | 1.37 | 11.8 | cilindrico | 140 | - | ||
- | 36.66 € | 1 | 5 giorni | 35 | 12 | 15 | Incluso | 9.1 | 10.9 | 3300 | 0.063 | - | 1.64 | 11.8 | cilindrico | 140 | - | ||
- | 42.77 € | 1 | 5 giorni | 47 | 16 | 20 | Incluso | 16.1 | 21.7 | 2400 | 0.152 | - | 3.05 | 15.8 | cilindrico | 140 | - | ||
- | 39.15 € | 1 | 5 giorni | 40 | 16 | 17 | Incluso | 14.2 | 17.9 | 2800 | 0.113 | - | 2.55 | 15.8 | cilindrico | 140 | - | ||
30.00 € | 1 | 5 giorni | 30 | 10 | 10 | Non in dotazione | 8.4 | 9.3 | 10000 | 0.051 | R=500 | 1.37 | 11.8 | Sferico | 140 | STO10 | |||
31.58 € | 1 | 5 giorni | 32 | 12 | 12 | Non in dotazione | 9 | 10.3 | 4500 | 0.056 | R=500 | 1.53 | 11.8 | Sferico | 140 | STO12 |