Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0000541190000
Codice componente
|
---|
0000541190000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza (mm) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Anello interno | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Tariffa doganale — peso (kg) | Designazione della superficie esterna | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Design della superficie esterna | Termoresistente fino a (°C) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.55 € | 1 | 5 giorni | 40 | 16 | 17 | Non in dotazione | 14.2 | 17.9 | 2800 | 0.112 | R=500 | 2.55 | 15.8 | Sferico | 140 | STO17 |
Loading...
Design | Rullo di supporto | Termoresistente(°C) | -30 | Tariffa doganale — peso per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del foro | cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84824000 |
Numero di file | 1 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Può essere rilubrificato (sì/no) | Sì |
Guida assiale (si / no) | N | Raccordo filettato lubrificante (sì/no) | N | Serie di modelli | STO.. |
Ago pieno (si / no) | N | Profilo rullo | Spillo | Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Classe di precisione | PN | Materiale gabbia | Acciaio |
Si trova sulla pagina di Rullo Supporto INA senza guida assiale o anello interno, il codice articolo è il seguente: 0000541190000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0000541190000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza(mm)
Diam. Interno guida rotella d(mm)
Anello interno
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Tariffa doganale — peso(kg)
Designazione della superficie esterna
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Larghezza C(mm)
Design della superficie esterna
Termoresistente fino a(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0000536510000 |
0000536780000 |
0000540890000 |
0000541350000 |
0001627870000 |
0001639290000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza (mm) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Anello interno | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Tariffa doganale — peso (kg) | Designazione della superficie esterna | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Design della superficie esterna | Termoresistente fino a (°C) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 34.71 € | 1 | 5 giorni | 32 | 12 | 12 | Incluso | 9 | 10.3 | 4500 | 0.056 | - | 1.53 | 11.8 | cilindrico | 140 | - | ||
- | 39.15 € | 1 | 5 giorni | 40 | 16 | 17 | Incluso | 14.2 | 17.9 | 2800 | 0.113 | - | 2.55 | 15.8 | cilindrico | 140 | - | ||
30.00 € | 1 | 5 giorni | 30 | 10 | 10 | Non in dotazione | 8.4 | 9.3 | 10000 | 0.051 | R=500 | 1.37 | 11.8 | Sferico | 140 | STO10 | |||
41.97 € | 1 | 5 giorni | 52 | 16 | 25 | Non in dotazione | 16.4 | 23.2 | 1800 | 0.177 | R=500 | 3.3 | 15.8 | Sferico | 140 | STO25 | |||
- | 19.23 € | 1 | 5 giorni | 19 | 10 | 6 | Non in dotazione | 3.75 | 4.55 | 1000 | 0.017 | - | 0.65 | 9.8 | cilindrico | 120 | - | ||
17.49 € | 1 | 5 giorni | 19 | 10 | 6 | Incluso | 3.75 | 4.55 | 10000 | 0.017 | R=500 | 0.65 | 9.8 | Sferico | 120 | STO6-TV |