Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10346-8-6
Codice componente
|
---|
10346-8-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | H (mm) | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 53 | 0.109 | -08 | 22 | 3/4x16 | 30 | 35 | -06 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO12151-5-S | Nome comune | AGJ | Descrizione del tipo di connessione | Perno filettato SAE (JIC) 37° |
Tipo collegamento | 03 | Serie di raccordi | 46 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 10346, il codice articolo è il seguente: 10346-8-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10346-8-6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
H(mm)
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10346-10-8 |
10346-12-12 |
10346-16-12 |
10346-16-16 |
10346-6-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | H (mm) | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.51 € | 1 | 5 giorni | 12 | 56 | 0.164 | -10 | 24 | 7/8x14 | 32 | 35 | -08 | ||
51.06 € | 1 | 5 giorni | 19 | 68 | 0.223 | -12 | 27 | 1-1/16x12 | 42 | 35 | -12 | ||
73.37 € | 1 | 5 giorni | 19 | 64 | 0.202 | -16 | 36 | 1-5/16x12 | 38 | 28 | -12 | ||
84.89 € | 1 | 5 giorni | 25 | 76 | 0.31 | -16 | 36 | 1-5/16x12 | 46 | 28 | -16 | ||
18.88 € | 1 | 5 giorni | 10 | 56 | 0.101 | -06 | 19 | 9/16x18 | 31 | 35 | -06 |