Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10648-12-12
Codice componente
|
---|
10648-12-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | H (mm) | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.49 € | 1 | 5 giorni | 19 | 67 | 0.317 | -12 | 32 | 27 | 1-1/16x12 | 41 | 35 | -12 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO12151-5-SWS | Nome comune | DKJ | Descrizione del tipo di connessione | Cono di tenuta con dado di raccordo SAE (JIC) - 37° |
Tipo collegamento | 06 | Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 10648, il codice articolo è il seguente: 10648-12-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10648-12-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
H(mm)
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10648-12-10 |
10648-14-12 |
10648-16-12 |
10648-16-16 |
10648-20-16 |
10648-20-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | H (mm) | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.12 € | 1 | 5 giorni | 16 | 64 | 0.283 | -12 | 32 | 27 | 1-1/16x12 | 39 | 35 | -10 | ||
74.06 € | 1 | 5 giorni | 19 | 68 | 0.263 | -14 | 36 | 30 | 1-3/16x12 | 42 | - | -12 | ||
57.05 € | 1 | 5 giorni | 19 | 71 | 0.266 | -16 | 41 | 32 | 1-5/16x12 | 45 | 28 | -12 | ||
65.51 € | 1 | 5 giorni | 25 | 75 | 0.476 | -16 | 41 | 32 | 1-5/16x12 | 46 | 28 | -16 | ||
143.03 € | 1 | 5 giorni | 25 | 80 | 0.464 | -20 | 50 | 41 | 1-5/8x12 | 50 | 21 | -16 | ||
147.58 € | 1 | 5 giorni | 31 | 100 | 0.665 | -20 | 50 | 46 | 1-5/8x12 | 53 | 21 | -20 |