Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1C977-30-20
Codice componente
|
---|
1C977-30-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Numero articolo tariffa doganale | Dimensione attacco del tubo | Diametro filettatura misura metrica | D.E. tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.46 € | 1 | 23 giorni | 31 | 102 | 0.835 | -30 | 50 | 39 | 73269098 | -20 | M42x2 | 30 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | DIN - misura metrica |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-2-SWS-S | Nome comune | DKOS | Descrizione del tipo di connessione | Cono con dado di raccordo e O-ring - serie heavy |
Tipo collegamento | C9 | Serie di raccordi | 77 | Pressione di esercizio Mpa | 42 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1C977, il codice articolo è il seguente: 1C977-30-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1C977-30-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
B(mm)
Numero articolo tariffa doganale
Dimensione attacco del tubo
Diametro filettatura misura metrica
D.E. tubo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1C977-20-10 |
1C977-20-12 |
1C977-25-12 |
1C977-30-16 |
1C977-38-20 |
1C977-38-24 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Numero articolo tariffa doganale | Dimensione attacco del tubo | Diametro filettatura misura metrica | D.E. tubo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.75 € | 1 | 32 giorni | 16 | 67 | 0 | -20 | 36 | 28 | 73269098 | -10 | M30x2 | 20 | ||
105.83 € | 1 | 5 giorni | 19 | 76 | 0.29 | -20 | 36 | 30 | 73269098 | -12 | M30x2 | 20 | ||
80.54 € | 1 | 92 giorni | 19 | 76.6 | 0 | -25 | 46 | 30.6 | 73269098 | -12 | M36x2 | 25 | ||
107.09 € | 1 | 72 giorni | 25 | 89 | 0.636 | -30 | 50 | 35 | 73079910 | -16 | M42x2 | 30 | ||
146.74 € | 1 | 92 giorni | 31 | 100 | 0.969 | -38 | 60 | 36 | 73269098 | -20 | M52x2 | 38 | ||
259.83 € | 1 | 23 giorni | 38 | 106 | 0 | -38 | 60 | 39 | 73269098 | -24 | M52x2 | 38 |