Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1CW48-15-5
Diam. nominale(Ø) | 8 | A(mm) | 53 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.123 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Dimensioni filettatura o tubo | -15 |
Gruppo di connessione | Pulitore ad alta pressione | B(mm) | 29 | Descrizione del tipo di connessione | Collegamento dispositivo di lavaggio |
Tipo collegamento | CW | Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 40 | Peso tariffa doganale per | 1 | Dimensione attacco del tubo | -05 |
Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE | Diametro filettatura misura metrica | M22x1.5 |
D.E. tubo | 15 |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1CW48, il codice articolo è il seguente: 1CW48-15-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1CW48-15-5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali